加热器 / 直接空气加热器

GN系列加热器

GN系列加热器

蒙特(Munters)的目标是谋求创造可持续的解决方案,同时为客户提供环境效益和经济效益;因此,我们引进了净热量输出达到75/95 kW的GN加热器。

  • 100%的热效率,净热量输出为75/95 kW;
  • 耐腐蚀,可用于存在高度腐蚀性气体的环境;
  • 燃料选项:天然气(甲烷)和液化石油气LPG(丙烷);
  • 电器箱配备了外部控制器可进行远程控制(可按客户要求提供);
  • 点火定时器(延迟时间0/60s)可程序化延迟启动多动力单元,防止电力网或燃气管网出现过载;
  • 多重安全功能,例如过热温控器、气流压力开关和供气压力传感器。

在GN Heater series中比较产品

GN75 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 kW

GN95 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 kW

kW 0
9
19
28
37
46
56
65
74
84
93

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。