加热器 / 直接空气加热器

GAlp系列室内不锈钢低压燃气加热器

GAlp系列加热器

GAlp系列室内不锈钢低压燃气加热器的应用场景十分广泛,是经济高效的室内空气加热解决方案,可用于种植温室、禽舍畜舍和其它牲畜养殖建筑物。GAlp系列低压燃气加热器所有型号的工作原理都是直接燃气加热原理。

  • 低压燃气加热器的热效率高
  • 可接入室内恒温器
  • 低压燃气加热器易于安装和操作
  • 用于户外装置或具备自动供水功能的温室(满足UNI EN 12669:2003标准要求)
  • 低压燃气加热器带不锈钢外壳和燃烧室
  • 可使用天然气和液化石油气(LPG)作为燃料
  • 使用双电磁阀切断燃气供给
  • 通过安全开关防止过热

低压燃气加热器设备选型

GAlp系列室内不锈钢低压燃气加热器设备选型

GA125lp型号热风机 / 暖风机 / 低压加热器

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 kW

 
kW 0
12
25
38
50
62
75
88
100
112
125

低压燃气加热器设备型号