Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

风扇和滤光器 / 抽风机

VX Fans 51"

VX 系列

  • 玻璃纤维外壳极其坚固且抗腐蚀、不变形、不掉色。
  • 滚塑成型喇叭形排风口高度耐冲击,采用 专利技术提高性能
  • 铸铝扇叶采用失速限制设计,可防 止电机过载并增加气流量,提高效 率
  • 可选塑料套接式进气风门,增强性能
  • 通过高效变速电机直接驱动
  • 可润滑汽车型皮带张紧器
  • 兼容变频驱动的三相型号
  • 优质高效电机(可选)

选项

  • 玻璃纤维池转移
  • 玻璃纤维户外防雨板

产品介绍

Vortex 是蒙特公司的优质排风扇系列产品。我们的工程师深知 Vortex 排气扇所处的工作环境十分恶劣,因此对产品性能和质量做了优化。采用的零部件不但能够抵御来自内部环境的腐蚀性气体,还可以经受来自外部环境的热量和阳光照射,使得 Vortex 成为行业内性能的标杆。Vortex 系列风扇遵循高标准,是用户的最佳选择。它采用知名公司 Aerotech 的铸铝扇叶,气流量高,而且兼具效率和耐久性。玻璃纤维外罩和不锈钢部件能抵御腐蚀。套接式进气风门让进气转换更加顺畅。符合空气动力学的挤制铝材支柱结合高效电机和高质量驱动部件,使 Vortex 系列产品的品质得到保证。可选的升级功能包括远距离润滑,可在建筑物外对风扇进行维护。可选的高效电机具有牢固结构,能进一步提升 Vortex 风扇的性能。另外,51 英寸 Vortex 还可以选配正在申请新专利的四门式蜻蜓阻尼器,优化风扇的螺旋气流模式,提供防风雨密封功能,降低能耗。

  • 技术参数
  • 下载
规范
0.10" SP 27,700 cfm
0.10" SP 19.0 cfm /W

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。