风扇和滤光器 / 抽风机

VX36玻璃钢防腐高负压风机(旧名Aerotech)+蒙特驱动器

VX36玻璃钢防腐高负压风机(旧名Aerotech)+蒙特驱动器

  • 风机最多可降低40%的能耗
  • 几乎免维护 - 无轴承维护、无皮带更换、无张紧器。
  • 减少碳排放
  • 符合能源退税标准

 

产品介绍

VX36风机是一款专注于风机性能及可靠性的产品。该产品整体性能水平高,是畜禽场通风应用的理想选择。风机采用铸铝三翼型扇叶,相比冲压钢扇叶,该风机每瓦特功率可产生更大的风量,其能效比较高。风机性能经过BESS实验室的能效(CFM/Watt)等级检测。风机采用锥形外壳和长锥形风筒,可提高其耐用性。这种结构使得风机内的气流阻力较小,从而显著提高了通风效率。风机外壳底部有向外倾斜的坡度,防止雨水倒流入舍内。

  • 技术参数
  • 下载
蒙特驱动器
高退税  
转/分 876
0.10"SP 12,460 cfm
0.10" SP 18.2 cfm /W
Bess Lab Test # 15145

 

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。