风扇和滤光器 / 抽风机

VX26玻璃钢防腐高负压风机(旧名Aerotech)

VX 系列

  • 玻璃纤维外壳极其坚固且抗腐蚀、不变形、不掉色。
  • 滚塑成型喇叭形排风口高度耐冲击,采用 高端技术提高性能
  • 铸铝扇叶采用失速限制设计,可防 止电机过载并增加气流量,提高效 率
  • 可选塑料套接式进气风门,增强性能
  • 通过高效变速电机直接驱动
  • 可润滑汽车型皮带张紧器
  • 兼容变频驱动的三相型号
  • 优质高效电机(可选)

选项

  • 玻璃纤维池转移
  • 玻璃纤维户外防雨板

产品介绍

蒙特公司的变速、直驱 VX 风扇经过全新设计以提供更佳的性能和效率。为了耐受严酷环境,整个产品使用高质量材料。流线型玻璃纤维外壳内外光滑,外部涂敷坚硬的胶衣,便于维护。滚塑聚合物喇叭形排风口高度耐冲击,使排气转换变得十分顺畅。Vortex 风扇外观新颖,对生产设施有美化作用。塑料和铝质风门可以针对用户要求提供。塑料风门有两种型号:一种是套接式进气风门,可以更大化气流量;另一种是标准型,性价比更高。两种型号都采用 Aerotech 公司久经考验的加固叶片和铰链杆设计。风门采用不锈钢扣件,可牢固地卡在风扇外壳上,并且便于拆卸。所有这些特点相互配合,为用户提供了性能高、成本低、坚固耐用的产品。Vortex 风扇系列会年复一年地证明它们的价值所在,是您更好的选择。

  • 技术参数
  • 下载

 

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。