风扇和滤光器 / 滤光器

LF24循环和负压风机遮光罩

LF滤光器系列

  • 外壳框架由环氧树脂预涂层+镀锌钢板制成,坚固耐用;
  • 波纹板采用防紫外线的高阻聚丙烯材料制成;
  • 安装简单方便,只需一人即可安装或拆除遮光罩;
  • 专门提供的特制夹可帮助遮光罩装配到Euroemme®风机罩上;
  • 立式塑料波纹板的特殊设计,可大幅度降低光照强度并产生较低压降。通过遮光罩的作用,可以将室外的7000勒克斯的光强降低到0.04勒克斯;当通过遮光罩的风速为1.5米/秒时,相对应的压降为2.5 Pa;
  • 所有遮光罩的包装均分别通过品质检查。

 

产品介绍

在畜禽舍进行通风时,遮光罩能够减少由通风口进入到舍内的光照,是实现畜禽舍光控的一款重要产品。在鸡舍中,遮光罩的应用最为普遍。在鸡的育雏育成阶段,为了获得更佳的种鸡特性,每天的光照强度和光照时间必须要精准控制。通过对光照的控制,可以让种鸡在更佳时间段达到性成熟,从而可以刺激母鸡开始产蛋。LF遮光罩是由优质聚丙烯材料制成,耐磨损和抗紫外线,并且在农业生产中可以对其进行高压冲洗。遮光罩的方形外壳框架、波纹板是由环氧树脂预涂层+镀锌钢板制成,坚固耐用。每个套件均配有特制夹子,可以将遮光罩直接安装在Euroemme®风机的排气侧,实现了风量、效率和光照强度降低等性能的良好配合。这款遮光罩是由蒙特研发实验室开发的,其设计具备较好的空气动力学特性。蒙特有自己的风洞实验室,该实验室是根ANSI/AMCA 210-85(图15)的规范建造而成的。该实验室建筑结构设施及气密性已通过美国伊利诺伊大学农业工程系BESS实验室人员的检测和认证。

我们该怎样帮助您?

By selecting you approve our cookie policies

农业环境控制

/sites/default/files/2020-08/20191203103950599.jpg

MUNTERS HELP FEED THE WORLD

//vod.munters.cn/f47e6eec4cd443bbb2b0361e0fd6ff29/01bb032cc029a327faca626ffab6b4c6-sd.mp4

猪舍

蒙特在设计生产猪舍内气候控制设备、系统方面拥有丰富经验。设计适当的通风系统将为猪(肉猪)和饲养员提供适宜的生存环境和工作环境。无论是产仔舍、孕猪舍或育肥舍,更佳的温度、湿度控制及良好的换气系统都是保持禽畜健康和产量的重要因素。

鸡舍

蒙特在设计生产鸡舍内空气处理机组和环控系统方面拥有丰富经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为禽舍专门打造的蒙特通风系统都能轻松而精准地控制舍内的气候环境。

牛舍

蒙特在设计生产牛舍气候控制系统方面具有有丰富的经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为牛舍专门打造的蒙特通风设备都能轻松实现对舍内气候的精准控制。

温室

蒙特研发并制造温室专用的节能型气候控制系统。我们的解决方案可提供更适宜的气候,从而使农户在更佳的状态下开展经营和生产活动。创新型产品系列包括通风产品、蒸发降温产品和加热产品。