风扇和滤光器 / 循环风机

Euroemme MFS36方形低噪音循环风机

MFS Circulation

  • 历经时间考验的 Euroemme® 风扇系列产品
  • 大型冷却面积
  • 静平衡和动平衡的扇叶
  • 采用铸铝螺旋桨轮毂,以对轴承提供良好保护
  • 皮带驱动扇叶,降低了噪音
  • 在架空安装时,水平支撑杆减少了风扇外壳上的压力
  • 电机置于空气流中,以达到更大化冷却
  • 安装套件简化了安装

选项

  • 双网设备
  • 安装架
  • 悬架套件

产品介绍

Euroemme® MFS 风扇系列以 30 多年在风扇设计和制造方面取得的经验为基础,应用到专业的农业场合中。Euroemme 风扇已获得全世界的信赖,被公认为是高度耐用且可靠的风扇。Euroemme MFS 风扇系列都拥有许多这些久经考验的功能,诸如静平衡和动平衡的扇叶;尽可能地保护轴承的铸铝扇叶轮毂;延长无故障使用寿命的特大型且长久密封的轴承;降低扇叶转速和噪音的皮带驱动器以及高性能的电机等。畜舍中大循环风扇的主要用途是对动物提供舒适的凉爽环境。正是为此,MFS 风扇系列才设计为提供动物级的更大冷却面积。根据 ErP 指令 2009/125/CE 的指示,MFS 风扇系列作为循环器风扇(涡轮发动机)不包括
在委员会法规 327/2011 的要求中。

  • 技术参数
  • 下载
MFS36
  0.5hp 0.75hp 1.0/1.2hp
Number of blades 4
Propeller diameter                                mm [inch] 915[36]
Weight of fully equipped fan                            [kg] 38 38.5 41.5
Airflow at 0 Pa                                      m3/h [cfm] 16,740 [9,853] 19,770[11,636] 21,973[12933]
Specific performance at 0 Pa     m3/h/W [cfm/W]      
Max.operating temperature                         ℃ [℉] 50 [122]
Nominal propeller speed                               [rpm] 479 570 636
IEC protective class of electric motor IP55
Electric motor winding insulation grade F

 

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。