Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

风扇和滤光器 / 抽风机

EM52 是备受好评

EM 系列

  • 风扇罩锥面、文丘里管均采用名为Munters Protect的耐蚀材料制成;
  • 中心轮毂和三角皮带轮是由压铸铝制成,并配以延长使用寿命的钢筋肋条;
  • 所有电机均通过100%质量控制测试;
  • 该款风扇属于历经时间验证的Euroemme ®风扇系列一员;
  • 已获专利的离心系统提供了节能解决方案;
  • 进气门轴承可长期运转而无需维护。

 

产品介绍

EM52 是备受好评、久经考验的 Euroemme® 排风扇系列,对于高静压环境中任何需要高通风量的场合,EM52 排风扇是理想的选择。扇叶的外形经重新设计,使其在高静压环境中实现最高效率和可靠性。方形风扇外壳和空气输送带(文丘里)用高强度镀锌钢板制成。为了保证即使在最苛刻条件下也能增大气流流动,EM52 配备了一个 2 马力电机。为
了提高空气动力学效率,风扇经由 Munters Italy 研发实验室研制,其性能经 Munters 风扇试验舱中执行的测试认证,该试验舱根据 ANSI/AMCA 201-85 技术规范专门建造。经重新设计的扇叶与安装在铝制轮毂上的皮带轮相连,该皮带轮嵌有一对滚珠轴承。皮带传动确保扇叶转速低,确保高效率、低能耗和低噪音。百叶窗采用镀锌钢制成,强度高于铝和塑料。风扇不工作时,风扇风门紧闭,可防止空气从风扇中泄漏。获得专利的离心系统可防止风门因空气压力而关闭。因为粉尘不影响风门的打开和关闭运动,因此不需要经常清洁。所有塑料零件均采用防紫外线的黑色聚甲醛塑料制成。

  • 技术参数
  • 下载
  • 图片
2.0 HP
Propeller diameter 1,334 mm
Motor 2.0 hp
Airflow at 0 Pa 43,000 m3/h
Airflow at 25 Pa 38,800 m3/h
Airflow at 50 Pa 33,900 m3/h
Specific performance at 0 Pa 26.4 m3/wh

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。