风扇和滤光器 / 抽风机

Euroemme EM30方形节能防腐负压风机

EM 系列

  • 风机所有钣金件均由Munters Protect耐蚀材料制成,其防腐性能更高可达镀锌钢板防腐性能的10倍以上;
  • 中心轮毂和三角皮带轮是由压铸铝制成,并配以延长使用寿命的钢筋肋条;
  • 所有电机均通过质量控制测试;
  • 该款风机是久经考验的Euroemme ®风机系列中的一员;
  • 百叶采用离心打开系统,为客户提供节能解决方案;
  • 百叶轴承可长期运转而无需维护。

 

产品介绍

EM30风机作为一款高风量的负压风机产品,是畜禽场通风应用的理想选择。风机扇叶采用了专业的结构设计,这不仅使扇叶具有自清洁功能而且也使风机在运行中有较高的效率。风机的方形外壳、文丘里结构和百叶等钣金件均由Munters Protect耐蚀材料制成。风机有6个扇叶,其动静平衡检测结果更佳,可以降低噪音和振动。扇叶的材质可选择采用不锈钢、Munters Protect耐蚀材料和预涂层的镀锌钢板。这款风机是由蒙特研发实验室开发的,风机的设计具备较好的空气动力学特性。蒙特有自己的风洞实验室,该实验室是根据ANSI/AMCA 210-85(图15)的规范建造而成的。该实验室建筑结构设施及气密性已通过美国伊利诺伊大学农业工程系BESS实验室人员的检测和认证。

  • 技术参数
  • 下载
  • 图片
0.75 匹
电机功率 0,75 hp
风量 0Pa 14,550 m3/h
风量 25Pa 13,050 m3/h
能效 0Pa 17.9 m3/wh
扇叶直径 760 mm
0.5 匹
扇叶直径 760 mm
电机功率 0,5 hp
风量 0Pa 13,500 m3/h
风量 25Pa 11,400 m3/h
能效 0Pa 20.2 m3/wh

 

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。