风扇和滤光器 / 循环风机

Euroemme EDC24HE直驱式循环风机

  • 属于久经考验的Euroemme®风机系列中的一员
  • 高风量和高效率
  • 低能耗,从而降低能源成本
  • 风机采用直驱系统
  • 防止空气分层和冷凝,从而改善室内空气质量
  • 安装快捷简单

 

产品介绍

蒙特公司的愿景是为客户提供可持续的设计方案,既可实现环境效益又能带来经济效益。因此,根据欧盟节能产品相关标准(European ErP Ecodesign Directive 2009/125/EC),我们推出了新款的Euroemme®EDC-HE系列循环风机。EDC18HE和EDC24HE风机是蒙特开发的新一代循环风机,具有高能效、坚固耐用和可靠性好等优点。这款风机可广泛的应用于农业环境中,为动植物创造更佳的生产环境。EDC18HE和EDC24HE循环风机均是由专业的圆形外壳(文丘里结构)和锥形排风口组成。在圆形外壳内部,风机的3个扇叶直接连接到电机上,而电机固定在风机的整流装置上。这些设计特点,使EDC18HE和EDC24HE成为畜禽舍中应用的理想选择,它具备低能耗和高风量的优点。EDC18HE和EDC24HE风机是由蒙特研发实验室开发的,风机的设计具备较好的空气动力学特性。蒙特有自己的风洞实验室,该实验室是根据ANSI/AMCA 210-85(图15)的规范建造而成的。该实验室建筑结构设施及气密性已通过美国伊利诺伊大学农业工程系BESS实验室人员的检测和认证。

  • 技术参数
  • 下载
0.33 匹
扇叶直径  
电机功率  
风量 0Pa  
能效 0Pa  
1.0 匹
扇叶直径 630 mm
电机功率 0.5 hp
风量 0Pa 10,087 m3/h
能效 0Pa 17.7 m3/h /W
0.15 匹
扇叶直径  
电机功率  
风量 0Pa  
能效 0Pa  

 

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。