风扇和滤光器 / 循环风机

Euroemme EDC24直驱式循环风机

EDC Circulation Fans

  • 属于久经考验的Euroemme®风机系列中的一员
  • 高风量和高效率
  • 低能耗,从而降低能源成本
  • 风机采用直驱系统
  • 防止空气分层和冷凝,从而改善室内空气质量
  • 安装快捷简单

 

产品介绍

EDC循环风机可打破畜禽舍中温湿度的空间分层,同时也促进空气的流动。风机扇叶采用了专业的结构设计,这使扇叶具有自清洁功能。此外,风机排风口处有整流装置,使风机具备较高的效率。风机的圆形外壳和整流装置由Munters Protect的耐蚀材料制成。风机有6个扇叶,其动静平衡检测结果更佳,可以降低噪音和振动。这款风机是由蒙特研发实验室开发的,风机的设计具备较好的空气动力学特性。蒙特有自己的风洞实验室,该实验室是根据ANSI/AMCA 210-85(图15)的规范建造而成的。该实验室建筑结构设施及气密性已通过美国伊利诺伊大学农业工程系BESS实验室人员的检测和认证。

 

  • 技术参数
  • 下载
0.33 匹
扇叶直径  
电机功率  
风量 0Pa  
能效 0Pa  
1.0 匹
扇叶直径 600 mm
电机功率 0.5 hp
风量 0Pa 11,640 m3/h
能效 0Pa 21.7 m3/h /W
0.15 匹
扇叶直径  
电机功率  
风量 0Pa  
能效 0Pa  

 

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

我们该怎样帮助您?

By selecting you approve our cookie policies

农业环境控制

/sites/default/files/2020-08/20191203103950599.jpg

MUNTERS HELP FEED THE WORLD

//vod.munters.cn/f47e6eec4cd443bbb2b0361e0fd6ff29/01bb032cc029a327faca626ffab6b4c6-sd.mp4

猪舍

蒙特在设计生产猪舍内气候控制设备、系统方面拥有丰富经验。设计适当的通风系统将为猪(肉猪)和饲养员提供适宜的生存环境和工作环境。无论是产仔舍、孕猪舍或育肥舍,更佳的温度、湿度控制及良好的换气系统都是保持禽畜健康和产量的重要因素。

鸡舍

蒙特在设计生产鸡舍内空气处理机组和环控系统方面拥有丰富经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为禽舍专门打造的蒙特通风系统都能轻松而精准地控制舍内的气候环境。

牛舍

蒙特在设计生产牛舍气候控制系统方面具有有丰富的经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为牛舍专门打造的蒙特通风设备都能轻松实现对舍内气候的精准控制。

温室

蒙特研发并制造温室专用的节能型气候控制系统。我们的解决方案可提供更适宜的气候,从而使农户在更佳的状态下开展经营和生产活动。创新型产品系列包括通风产品、蒸发降温产品和加热产品。