风扇和滤光器 / 抽风机

Euroemme ED30HE节能防腐负压风机

ED 系列

  • 风机所有钣金件均由Munters Protect耐蚀材料制成,其防腐性能更高可达镀锌钢板防腐性能的10倍以上; 
  • 所有电机均通过质量控制测试;
  • 该款风机是久经考验的Euroemme ®风机系列中的一员;
  • 风量高,节能效果更佳;
  • 低能耗、高能效;
  • 风机采用直驱系统。

 

产品介绍

ED30HE风机是蒙特开发的新一代负压风机,具有高能效、坚固耐用和可靠性好等优点。这款风机可广泛的应用于农业环境中,为动植物创造更佳的生产环境。ED30HE负压风机采用直驱系统,其3个扇叶连接在电机轴上。扇叶的动静平衡检测结果更佳,可以降低噪音和振动。风机的百叶安装在其出风口侧,百叶的开闭依靠风机的离心式打开系统。而离心式打开系统的运行则依靠风机扇叶的转动。EDHE风机的这些结构使其具备低能耗、高风量的特点,是畜禽场通风应用的理想选择。

这款风机是由蒙特研发实验室开发的,风机的设计具备较好的空气动力学特性。蒙特有自己的风洞实验室,该实验室是根据ANSI/AMCA 210-85(图15)的规范建造而成的。该实验室建筑结构设施及气密性已通过美国伊利诺伊大学农业工程系BESS实验室人员的检测和认证。

 

  • 技术参数
  • 下载
0.5 匹
扇叶直径 770 mm
电机功率 0.5 hp
风量 0 Pa 14,000 m3/h
风量 12 Pa 13,700 m3/h
风量 25 Pa 12,900 m3/h
能效 0 Pa 22.1 m3/h /W

 

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。