风扇和滤光器 / 抽风机

Euroemme ED24HE节能防腐负压风机

ED 系列

  • 风机所有钣金件均由Munters Protect耐蚀材料制成,其防腐性能更高可达镀锌钢板防腐性能的10倍以上;
  • 所有电机均通过质量控制测试;
  • 该款风机是久经考验的Euroemme ®风机系列中的一员;
  • 风量高,节能效果更佳;
  • 低能耗、高能效;
  • 风机采用直驱系统。

 

产品介绍

蒙特公司的愿景是为客户提供可持续的设计方案,既可实现环境效益又能带来经济效益。因此,根据欧盟节能产品相关标准(European ErP Ecodesign Directive 2009/125/EC),我们推出了新款的Euroemme®EDHE系列负压风机。

 

  • 技术参数
  • 下载
0.5 匹
扇叶直径 610 mm
电机功率 0.5 hp
风量 0 Pa 9,100 m3/h
风量12 Pa 8,800 m3/h
风量 25 Pa 8,400 m3/h
能效 0 Pa 17.3 m3/h /W

 

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。