风扇和滤光器 / 抽风机

Euroemme EC52高效防腐负压风机

EC 系列

  • 高气流和高能效;
  • 风扇罩、锥面、文丘里管均采用名为Munters Protect的耐蚀材料制成;
  • 蒙特独有的特殊保护锥形设计可更优化地使用安装空间(EC52);
  • 采用专业技术的悬挂式进风门开启装置(EC52);
  • 所有电机均通过100%质量控制测试;
  • 可选用的传动带张紧装置可增加三角皮带的使用寿命和减少维护成本;
  • 可提供4种的圆锥形出风口(EC52)供客户选用。

选项

  • 传动带张紧装置

产品介绍

 

随着采用隧道通风系统房屋面积的增大及复杂性的提高,对功率更大、更可靠且更节能的风扇需求也在逐渐增加。Euroemme® EC52 喇叭口排风扇是专为满足此项需求而设计的产品。EC52 风机是在需求高通风量环境下高静压、低能耗的理想选择。方形风扇外壳、喇叭形排风口、风门叶片和空气传送器(文丘里管)均用镀锌钢板制成。四片扇叶经过静平衡和动平衡,在操作中实现了振动小,噪音低。螺旋桨与中心皮带轮相连,后者与三角皮带和电机一起构成皮带驱动系统。出风口的部分设计由 4 个扇形构成,其可以在现场组装成完整的喇叭形排风口。位于进风口一侧的百叶窗由离心开启装置进行操作。EC52 风扇经由 Munters 研发实验室设计、测试和研制,其性能经 Munters 风扇试验舱中执行的测试认证,该试验舱根据 ANSI/AMCA 201-85 技术规范专门建造(试验舱的结构、气密性和技术规范已得到美国伊利诺伊州立大学农业工程系 BESS 实验室代表的核实及认证)。

  • 技术参数
2.0 HP
Propeller diameter 1,335 inch
Motor 2.0 hp
Airflow at 0Pa 49,500 m3/h
Airflow at 25Pa 44,700 m3/h
Airflow at 50Pa 36,400 m3/h
Specific performance at 0Pa 32.7 m3/h /W
1.0 HP
Propeller diameter 1,335 inch
Motor 1.0 hp
Airflow at 0Pa 42,200 m3/h
Airflow at 25Pa 35,100 m3/h
Airflow at 50Pa 26,200 m3/h
Specific performance at 0Pa 43.7 m3/h /W

 

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。