Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

风扇和滤光器 / 抽风机

EM50

EM 系列

  • 风扇罩锥面、文丘里管均采用名为Munters Protect的耐蚀材料制成;
  • 中心轮毂和三角皮带轮是由压铸铝制成,并配以延长使用寿命的钢筋肋条;
  • 所有电机均通过100%质量控制测试;
  • 该款风扇属于历经时间验证的Euroemme ®风扇系列一员;
  • 已获专利的离心系统提供了节能解决方案;
  • 进气门轴承可长期运转而无需维护。

 

产品介绍

  • 技术参数
  • 下载
1.5 HP
Motor
Airflow 0Pa
Airflow 25Pa
Specific performance at 0Pa
Propeller diameter
1.0 HP
Propeller diameter
Motor
Airflow 0Pa
Airflow 25Pa
Specific performance at 0Pa

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。