Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

进气口 / 屋顶进气口

BI28 Attic Inlets

BI attic inlets

  • 提供两种尺寸,以适合您的具体应用
  • 空气动力学框架和门设计,实现精确控制
  • 门关闭紧密,防止屋顶层冷凝
  • 不锈钢门铰链,高度耐用
  • 用于气流机械或静压力控制的型号

 

产品介绍

BI 系列双向流动进风口采用了全新的设计,使用了最新的计算机空气动力学建模。气流在整个静压范围内最大化且对流动方向进行了精确控制。通过将新供应的预热空气传输到建筑各部分提高了通风系统的性能。BI 系列进风口包括机械控制型号和利用独特恒力弹簧的气动控制型号。简单地调节弹簧便可完全控制静压,并很容易补偿天花板跨距。仅在机械版中提供 BI48。门采用了成熟的密封技术,类似在节能窗中使用的技术。通过紧密密封,阻止了湿室内空气进入屋顶层空间,在这里湿气可导致冷凝问题。气动型号的另一个特点是可供选择替代机械型号。所有进风口在过渡到全隧道通风时,使用简单的手摇绞车或致动器靠拢在一起。

  • 技术参数
规范
性能@0.125“SP 3,050 cfm

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。