除湿机 / 单体除湿机

MX²系列独立式工业转轮除湿机

    MX²系列转轮除湿机

    MX2系列独立式工业转轮除湿机背靠蒙特(Munters)除湿机的传统技术和工艺,设备品质优异,行业应用场景甚广,包括精确的食品、医药和化工过程控制,人工制品和通用存储、溜冰场的喷砂防腐和抗冰冷凝效应、游泳池、涡轮机、开关柜、桥梁等。

    显著优势

    • 在-20°C至40°C温度范围内高效除湿
    • 湿度控制调节功能,包括潮湿空气温度传感器
    • 转轮除湿机带有通信和外部控制选项
    • 标准配置包括过滤器和转子转轮停机报警
    • 转轮除湿机带有节能选项
    • 外部指示器包括服务和运行指示灯报警

    MX² 结合了蒙特高效与稳定的传统优势与湿度控制和多语言显示的现代技术。低能耗与可靠性在当今除湿工艺中占有重要的地位。全新控制板包括许多不同的节能设计,比如可选变频驱动器(VFD)。

    标准设置中还包括ERP与EEP设计以实现节能目的。MX² 配有许多报警功能,从而确保对除湿过程的全盘控制。外框与外侧板由抗腐蚀的镀铝锌原料制成,外部涂料采用RAL 7035。

    MX² 除湿机通过一系列的选项配置可以覆盖大多数的用户需求。只需通过简单的增加机械构件或电器元件即可实现预处理与后处理功能。

    MX² 有3种再生方式选择——电、蒸汽或天然气。此除湿机有一个标准设置,当机组需要维护时,会有维护指示显示。为安装使用简便,处理风机的进口设计可适用于不同的出风方向。

    电气设备符合EN 60204 (IEC204)标准。MX²系列除湿机符合国际标准和CE技术规范。

    蒙特转轮除湿机在吸收潮湿物质时非常有效。MX²系列除湿机拥有ERP和EEP选择方案来降低能耗。LDP适用于需低露点的应用。


    工业除湿机设备分类

    • 空气处理设备 -> 空气除湿机 / 空气除湿器 / 空气除湿系统 -> 工业除湿机 / 工业除湿器
    • 环控系统 -> 气候环境温湿度控制器 / 气候环境温湿度控制仪 / 气候环境温湿度控制系统
    • 空气处理设备 -> 全空气处理机组 / 全空气处理器 / 全空气空调系统 / 全空气空调机组 / 全空气系统
    • 空气处理设备 -> 空气干燥机 / 空气干燥器 -> 工业干燥机

    工业除湿机设备别称

    MX²系列独立式工业转轮除湿机,MX2系列常规高效型独立式空气转轮除湿干燥机设备,MX2系列常规高效型独立式工业除湿机,MX2系列独立式空气转轮除湿设备,MX2系列高效独立式空气干燥机设备

    工业转轮除湿机设备选型

    MX2独立式工业转轮除湿机设备选型

    MX2 30型号工业转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    2700 m3/h

     

    租赁专用MX2 35型号工业转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    3500 m3/h

     

    MX2 35型号工业转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    3500 m3/h

     

    MX2 40型号工业转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    4000 m3/h

     

    MX2 55型号工业转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    5500 m3/h

     

    MX2 60型号工业转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    6000 m3/h

     

    MX2 80型号工业转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    8000 m3/h

     

    MX2 95型号工业转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    9500 m3/h

     
    额定风量m3/h 0
    950
    1900
    2850
    3800
    4750
    5700
    6650
    7600
    8550
    9500

    我们该怎样帮助您?

    By selecting you approve our cookie policies

    农业环境控制

    /sites/default/files/2020-08/20191203103950599.jpg

    MUNTERS HELP FEED THE WORLD

    //vod.munters.cn/f47e6eec4cd443bbb2b0361e0fd6ff29/01bb032cc029a327faca626ffab6b4c6-sd.mp4

    猪舍

    蒙特在设计生产猪舍内气候控制设备、系统方面拥有丰富经验。设计适当的通风系统将为猪(肉猪)和饲养员提供适宜的生存环境和工作环境。无论是产仔舍、孕猪舍或育肥舍,更佳的温度、湿度控制及良好的换气系统都是保持禽畜健康和产量的重要因素。

    鸡舍

    蒙特在设计生产鸡舍内空气处理机组和环控系统方面拥有丰富经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为禽舍专门打造的蒙特通风系统都能轻松而精准地控制舍内的气候环境。

    牛舍

    蒙特在设计生产牛舍气候控制系统方面具有有丰富的经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为牛舍专门打造的蒙特通风设备都能轻松实现对舍内气候的精准控制。

    温室

    蒙特研发并制造温室专用的节能型气候控制系统。我们的解决方案可提供更适宜的气候,从而使农户在更佳的状态下开展经营和生产活动。创新型产品系列包括通风产品、蒸发降温产品和加热产品。