除湿机 / 单体除湿机

MLT800独立式工业转轮除湿机

MLT系列转轮除湿机

  • 所需占地面积更小
  • 大风量
  • 能耗更低
  • 塑料转轮外壳结构,抗腐蚀
  • -20ºC 以下仍可除湿
  • 前后面板可交换,易于安装

选项

  • 带警报器和显示屏的湿度控制系统
  • 气冷式冷凝器
  • 过滤器阻塞报警器
  • 小时计数器
  • 转子停止报警器
  • 不锈钢壳
  • Modern Climatix control system

产品介绍

MLT800干燥转轮除湿机的设计特点是能耗低,在大风量应用场合下高效除湿。配备内部密封的转轮设备。转轮外壳结构由耐用热固性塑料制成,各个独立部分可为除湿系统、再生和热回收气流提供精确平衡。坚固耐用的金属框架和维修面板由抗腐蚀 Aluzink® 制成。

电气控制系统符合EN 60204(IEC204)标准。电气部件安装在汇电板上,由无卤塑料制成。电气系统的最大设计电压 690V,最高设计温度 60ºC。MLT 系列除湿机符合欧盟协调标准和 CE 标记规范。MLT800额定处理风量800 m3/h在满负荷时的最大耗电量为5.12 kW。

  • 技术参数
处理空气
额定风量 800 m3/h
有效静压 200 Pa
再生空气
额定风量 155 m3/h
有效静压 200 Pa
冷凝器
额定风量  
有效静压  
冷凝泵  
最大泵间距(水平)  
最大泵间距(垂直  
显热  
风机功率  
总功率、电压、电流 (amps/phase)
加热功率  
总功率 5.12 kW
总功率 (电)  
总功率 蒸汽/燃气  
220V 1-50Hz  
220V 1-60Hz  
220V 3-50Hz 14.9 A
220V 3-60Hz 15.4 A
230V 1-50/60Hz  
230V 1-50Hz  
230V 3-50 Hz Steam/Gas  
230V 1-60Hz  
230V 3-50Hz 14.9 A
230V 3-60Hz 15.0 A
240V 1-50/60Hz  
240V 1-50Hz  
240V 1-60Hz  
240V 3-50Hz  
380V 50/60 Hz Steam/Gas  
380V 50/60 Hz Electrical  
380V 3-50Hz 8.6 A
380V 3-50Hz Steam/Gas  
380V 3-60Hz 8.9 A
400V 3-50Hz Electrical 8.5 A
400V 3-50Hz Steam/Gas  
415V 3-50Hz Electrical 8.4 A
440V 3-60Hz Electrical 7.8 A
415V 3-50Hz Steam/Gas  
440V 3-50Hz Steam/Gas  
440V 3-60Hz Steam/Gas  
460V 3-60Hz 7.6 A
460V 3-60Hz Steam/Gas  
480V 3-60Hz 7.5 A
480V 3-60Hz Steam/Gas  
500V 3-50Hz 6.9 A
最大蒸汽工作压力  
蒸汽耗量  
耗气量  
燃气压力  
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30  
杂项数据
工作温度 -20 / +40 °C
IEC保护类 - 整机防护等级 IP33
IEC保护类 - 电板 IP54
噪音等级 67 dB(A)
过滤器等级 G3
尺寸
WxDxH 715 x 590 x 1310 mm
净重 125 kg
干空气 160 mm
湿空气 100 mm

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。