除湿机 / 单体除湿机

MLT350L

MLT系列转轮除湿机

  • 所需占地面积最小
  • 大风量
  • 能耗最低
  • 独特塑料转轮外壳结构 100% 抗腐蚀
  • -20ºC 以下仍可除湿
  • 前后面板可交换,易于安装

选项

  • 带警报器和显示屏的湿度控制系统
  • 不锈钢壳
  • 小时计数器

产品介绍

带风冷式冷凝器的 MLT350L 干燥转轮除湿机只需极少的能源,就可在无供热密闭空间内高效除湿。来自除湿机的湿润空气经过风冷式冷凝器,返回转轮,形成一个闭合循环回路。闭合循环回路内的组件为不锈钢和热固塑料材质。冷凝器去除湿润空气中的水分,然后排出。来自风冷式冷凝器的热量可用于除湿,或者排放掉。

坚固耐用的金属框架和维修面板由抗腐蚀 Aluzink® 制成。电气系统符合已制定的 MLT 系列标准,以及欧盟协调标准和 CE 标记规范。

MLT350L额定处理风量350 m³/h在满负荷时的最大耗电量为2.57 kW。

  • 技术参数
处理空气
额定风量 350 m3/h
有效静压 200 Pa
再生空气
额定风量 67 m3/h
有效静压
冷凝器
额定风量 650 m3/h
有效静压 200 Pa
冷凝泵
最大泵间距(水平)
最大泵间距(垂直
显热 1.4 kW
风机功率 0.3 kW
总功率、电压、电流 (amps/phase)
加热功率
总功率 2.57 kW
总功率 (电)
总功率 蒸汽/燃气
220V 1-50Hz 12.4 A
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz 12.0 A
230V 3-50 Hz Steam/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Steam/Gas
380V 50/60 Hz Electrical
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Steam/Gas
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Electrical
400V 3-50Hz Steam/Gas
415V 3-50Hz Electrical
440V 3-60Hz Electrical
415V 3-50Hz Steam/Gas
440V 3-50Hz Steam/Gas
440V 3-60Hz Steam/Gas
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Steam/Gas
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Steam/Gas
500V 3-50Hz
最大蒸汽工作压力
蒸汽耗量
耗气量
燃气压力
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30
杂项数据
工作温度 +0 / +25 °C
IEC保护类 - 整机防护等级 IP33
IEC保护类 - 电板 IP54
噪音等级 80 dB(A)
过滤器等级 G3
尺寸
WxDxH 1141 x 410 x 910 mm
净重 113 kg
干空气 125 mm
湿空气 200 mm