除湿机 / 单体除湿机

MLT30独立式工业转轮除湿机

MLT系列转轮除湿机

  • 所需占地面积更小
  • 大风量
  • 能耗更低
  • 塑料转轮外壳结构抗腐蚀
  • -20ºC 以下仍可除湿
  • 前后面板可交换,易于安装

 

产品介绍

MLT30 干燥转轮除湿机具有许多标准功能配置,而这些功能对其他除湿机来说通常是可选配置。与所有其他 ML 设备一样,MLT30 可有效降低湿度水平。专业的设计使 MLT 系列的整个空气处理过程在一个封闭型旋转单元中完成,严密密封的转轮外壳由耐高温的热固塑料制成。

超过 10 个报警指示器、一个运行时间计数器,选配的远程控制器作为集成 PLC 单元的标准配置与显示器一起,提供高水平的监管准确性。另一特色是集成的维修指示器,在进行维修维护时可发出信号。

壳体采用 Aluzink® 材料制成,外面板也粉刷 Aluzink®。MLT30 可提供三种不同的再生选择方案 — 电再生、蒸汽再生或燃气再生。电气设备符合 EN 60204 (IEC204) 标准。电气系统的最大设计电压 480V,最高环境温度 60º C。MLT 系列除湿机符合欧盟协调标准和 CE 标记规范。MLT30 额定处理风量3000 m³/h在满负荷时的最大耗电量为22.0 kW/50Hz, 22.6 kW/60Hz。

  • 技术参数
处理空气
额定风量 3000 m3/h
有效静压 300 Pa
再生空气
额定风量 630 m3/h
有效静压 300 Pa
冷凝器
额定风量  
有效静压  
冷凝泵  
最大泵间距(水平)  
最大泵间距(垂直  
显热  
风机功率  
总功率、电压、电流 (amps/phase)
加热功率  
总功率  
总功率 (电) 22.0(50Hz) 22.6(60Hz) kW/h
总功率 蒸汽/燃气 4.0(50Hz) 4.6(60Hz) kW/h
220V 1-50Hz  
220V 1-60Hz  
220V 3-50Hz  
220V 3-60Hz  
230V 1-50/60Hz  
230V 1-50Hz  
230V 3-50 Hz Steam/Gas 15.8 A
230V 1-60Hz  
230V 3-50Hz 60.1 A
230V 3-60Hz  
240V 1-50/60Hz  
240V 1-50Hz  
240V 1-60Hz  
240V 3-50Hz  
380V 50/60 Hz Steam/Gas  
380V 50/60 Hz Electrical  
380V 3-50Hz 36.4 A
380V 3-50Hz Steam/Gas 10.0 A
380V 3-60Hz  
400V 3-50Hz Electrical 35.1 A
400V 3-50Hz Steam/Gas 10.0 A
415V 3-50Hz Electrical 34.0 A
440V 3-60Hz Electrical 32.6 A
415V 3-50Hz Steam/Gas 10.0 A
440V 3-50Hz Steam/Gas  
440V 3-60Hz Steam/Gas 9.9 A
460V 3-60Hz 31.6 A
460V 3-60Hz Steam/Gas 9.9 A
480V 3-60Hz 30.6 A
480V 3-60Hz Steam/Gas 9.9 A
500V 3-50Hz  
最大蒸汽工作压力 5 bar(g)
蒸汽耗量 9 g/s
耗气量 1.8 m3/h
燃气压力 20 - 30 mbar
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30 30 ppm
杂项数据
工作温度 -20 / +40 °C
IEC保护类 - 整机防护等级 IP33
IEC保护类 - 电板 IP44
噪音等级 75 dB(A)
过滤器等级 G3
尺寸
WxDxH 1200 x 870 x 1790 mm
净重 305 kg
干空气 315 mm
湿空气 200 mm

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

我们该怎样帮助您?

By selecting you approve our cookie policies

农业环境控制

/sites/default/files/2020-08/20191203103950599.jpg

MUNTERS HELP FEED THE WORLD

//vod.munters.cn/f47e6eec4cd443bbb2b0361e0fd6ff29/01bb032cc029a327faca626ffab6b4c6-sd.mp4

猪舍

蒙特在设计生产猪舍内气候控制设备、系统方面拥有丰富经验。设计适当的通风系统将为猪(肉猪)和饲养员提供适宜的生存环境和工作环境。无论是产仔舍、孕猪舍或育肥舍,更佳的温度、湿度控制及良好的换气系统都是保持禽畜健康和产量的重要因素。

鸡舍

蒙特在设计生产鸡舍内空气处理机组和环控系统方面拥有丰富经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为禽舍专门打造的蒙特通风系统都能轻松而精准地控制舍内的气候环境。

牛舍

蒙特在设计生产牛舍气候控制系统方面具有有丰富的经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为牛舍专门打造的蒙特通风设备都能轻松实现对舍内气候的精准控制。

温室

蒙特研发并制造温室专用的节能型气候控制系统。我们的解决方案可提供更适宜的气候,从而使农户在更佳的状态下开展经营和生产活动。创新型产品系列包括通风产品、蒸发降温产品和加热产品。