除湿机 / 单体除湿机

MLT1400L独立式工业转轮除湿机

MLT系列转轮除湿机

  • 所需占地面积更小
  • 大风量
  • 能耗更低
  • 塑料转轮外壳结构可抗腐蚀
  • -20ºC以下仍可除湿
  • 前后面板可交换,易于安装

选项

  • 带警报器和显示屏的湿度控制系统
  • 不锈钢壳
  • 过滤器阻塞报警器
  • 小时计数器
  • 转子停止报警器

产品介绍

带风冷式冷凝器的MLT1400L干燥转轮除湿机只需极少的能源,就可在无供热密闭空间内高效除湿。来自除湿机的湿润空气经过风冷式冷凝器,返回转轮,形成一个闭合循环回路。闭合循环回路内的组件为不锈钢和热固塑料材质。冷凝器去除湿润空气中的水分,然后排出。来自风冷式冷凝器的热量可用于除湿,或者排放掉。

坚固耐用的金属框架和维修面板由抗腐蚀Aluzink®制成。电气系统符合已制定的MLT系列标准,以及欧盟协调标准和 CE标记规范。

  • 技术参数
处理空气
额定风量 1400 m3/h
有效静压 300 Pa
再生空气
额定风量 254 m3/h
有效静压  
冷凝器
额定风量 1250 m3/h
有效静压 200 Pa
冷凝泵  
最大泵间距(水平)  
最大泵间距(垂直  
显热 5.1 kW
风机功率 1.1 kW
总功率、电压、电流 (amps/phase)
加热功率  
总功率 9.92 kW
总功率 (电)  
总功率 蒸汽/燃气  
220V 1-50Hz  
220V 1-60Hz  
220V 3-50Hz 29.8 A
220V 3-60Hz  
230V 1-50/60Hz  
230V 1-50Hz  
230V 3-50 Hz Steam/Gas  
230V 1-60Hz  
230V 3-50Hz 29.4 A
230V 3-60Hz  
240V 1-50/60Hz  
240V 1-50Hz  
240V 1-60Hz  
240V 3-50Hz  
380V 50/60 Hz Steam/Gas  
380V 50/60 Hz Electrical  
380V 3-50Hz 17.2 A
380V 3-50Hz Steam/Gas  
380V 3-60Hz  
400V 3-50Hz Electrical 16.9 A
400V 3-50Hz Steam/Gas  
415V 3-50Hz Electrical 16.6 A
440V 3-60Hz Electrical  
415V 3-50Hz Steam/Gas  
440V 3-50Hz Steam/Gas  
440V 3-60Hz Steam/Gas  
460V 3-60Hz  
460V 3-60Hz Steam/Gas  
480V 3-60Hz  
480V 3-60Hz Steam/Gas  
500V 3-50Hz  
最大蒸汽工作压力  
蒸汽耗量  
耗气量  
燃气压力  
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30  
杂项数据
工作温度 +0 / +25 °C
IEC保护类 - 整机防护等级 IP33
IEC保护类 - 电板 IP54
噪音等级 80 dB(A)
过滤器等级 G3
尺寸
长 x 宽 x 高 1500 x 590 x 1405 mm
净重 232 kg
干空气 200 mm
湿空气 250 mm

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。