除湿机 / 单体除湿机

MLT系列独立式工业转轮除湿机

    MLT系列转轮除湿机

    MLT系列独立式工业转轮除湿机特别适合储存场合的优化应用,其最大特点是大风量、高除湿量和低能耗,额定风量范围从350至3000 m³/h。

    显著优势

    • 除湿机占地面积更小
    • 除湿机能处理大风量
    • 转轮除湿时能耗更低
    • 塑料转轮外壳结构防腐蚀
    • -20ºC以下仍可除湿
    • 前后面板可交换,易于安装

    MLT转轮除湿机使用更低能耗为大量气流进行有效除湿。内部配有密封转轮部件。转轮罩由结实耐用的热固塑料制成,包含隔离部分,可提供除湿、再生和热回收气流的精确平衡。其坚固的金属框架和检修面板采用耐腐蚀镀铝锌钢板制成。

    电气控制系统符合GB5226.1标准。电气部件安装于汇流排上,由无卤绝缘材料制成。电气系统的最高设计电压为690V,设计温度60℃。MLT系列转轮除湿机符合国际标准和CE规范。


    工业除湿机设备分类

    • 空气处理设备 -> 空气除湿机 / 空气除湿器 / 空气除湿系统 -> 工业除湿机 / 工业除湿器
    • 环控系统 -> 气候环境温湿度控制器 / 气候环境温湿度控制仪 / 气候环境温湿度控制系统
    • 空气处理设备 -> 全空气处理机组 / 全空气处理器 / 全空气空调系统 / 全空气空调机组 / 全空气系统
    • 空气处理设备 -> 空气干燥机 / 空气干燥器 -> 工业干燥机

    工业除湿机设备别称

    MLT系列独立式工业转轮除湿机,MLT系列存储仓库专用独立式空气转轮除湿干燥机设备,MLT系列存储仓库专用独立式工业除湿机,MLT350L存储仓库专用工业转轮除湿干燥机设备,MLT350L存储仓库专用独立式空气除湿机,MLT系列工业领域转轮除湿机

    工业转轮除湿机设备选型

    MLT系列独立式工业转轮除湿机设备选型

    MLT350型号工业转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    350 m3/h

     

    MLT350L型号工业转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    350 m3/h

     

    MLT800型号工业转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    800 m3/h

     

    MLT800L型号工业转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    800 m3/h

     

    MLT1400型号工业转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    1400 m3/h

     

    MLT1400L型号工业转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    1400 m3/h

     

    MLT30型号工业转轮式除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    3000 m3/h

     
    额定风量m3/h 0
    300
    600
    900
    1200
    1500
    1800
    2100
    2400
    2700
    3000