Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

除湿机 / Rental units

MLT Rental

MLT Rental

The MLT range: Especially optimised series for storage applications. Air volumes range from 350 to 3000 m³/h. High capacity at low energy consumption.

  • Requires minimal floor area
  • High airflow capacity
  • Minimal energy consumption
  • Unique plastic rotor casing 100 % corrosion resistance
  • Dehumidifies efficient down to -20ºC
  • Interchangeable front and back panels - easier to install

在MLT Rental中比较产品

MLT350 Rental

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350 m3/h

MLT1400 Rental

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1400 m3/h

MLT30 Rental

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3000 m3/h

m3/h 0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。