除湿机 / 单体除湿机

ML690L独立式工业环保转轮除湿机

ML系列转轮除湿机

  • 所需占地面积更小
  • 转轮外壳采用塑料结构抗腐蚀
  • 除湿环境有效温度可达-20ºC
  • 除湿后可达到低露点
  • 前后面板可交换,易于安装
  • 其中ML17和ML23型号有不锈钢外壳供选择

选项

  • 带警报器和显示屏的湿度控制系统
  • 过滤器阻塞报警器
  • 小时计数器
  • 转转停转报警器
  • 不锈钢壳可选

产品介绍

ML690L独立式工业环保转轮除湿机(配备空气冷凝器)的设计可在没有供热的密闭空间内进行高效除湿。来自除湿机再生出口的潮湿空气通过空气冷凝器,再经由封闭的回路回到转轮,然后将冷凝器除去的水份排出。封闭回路内的部件由不锈钢和耐热塑料制成。来自空气冷凝器的热量可回收用于除湿或通过管道排出。除湿机壳体和控制面板由来自Aluzink®公司的抗腐蚀材料制成。

电气设计符合ML-L系列标准以及欧洲标准和CE规定参数。

 

技术参数

处理空气
额定风量 690 m3/h
有效静压 300 Pa
再生空气
额定风量 254 m3/h
有效静压  
冷凝器
额定风量 1250 m3/h
有效静压 200 Pa
冷凝泵  
最大泵间距(水平)  
最大泵间距(垂直  
显热 5.1 kW
风机功率 1.1 kW
总功率、电压、电流 (amps/phase)
加热功率  
总功率 9.37 kW
总功率 (电)  
总功率 蒸汽/燃气  
220V 1-50Hz  
220V 1-60Hz  
220V 3-50Hz 27.6 A
220V 3-60Hz  
230V 1-50/60Hz  
230V 1-50Hz  
230V 3-50 Hz Steam/Gas  
230V 1-60Hz  
230V 3-50Hz 27.3 A
230V 3-60Hz  
240V 1-50/60Hz  
240V 1-50Hz  
240V 1-60Hz  
240V 3-50Hz  
380V 50/60 Hz Steam/Gas  
380V 50/60 Hz Electrical  
380V 3-50Hz 16.0 A
380V 3-50Hz Steam/Gas  
380V 3-60Hz  
400V 3-50Hz Electrical 15.6 A
400V 3-50Hz Steam/Gas  
415V 3-50Hz Electrical 15.3 A
440V 3-60Hz Electrical  
415V 3-50Hz Steam/Gas  
440V 3-50Hz Steam/Gas  
440V 3-60Hz Steam/Gas  
460V 3-60Hz  
460V 3-60Hz Steam/Gas  
480V 3-60Hz  
480V 3-60Hz Steam/Gas  
500V 3-50Hz  
最大蒸汽工作压力  
蒸汽耗量  
耗气量  
燃气压力  
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30  
杂项数据
工作温度 +0 / +25 °C
IEC保护类 - 整机防护等级 IP33
IEC保护类 - 电板 IP54
噪音等级 74 dB(A)
过滤器等级 G3
尺寸
WxDxH 1500 x 590 x 1405 mm
净重 232 kg
干空气 200 mm
湿空气 250 mm

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。