除湿机 / 单体除湿机

ML690独立式工业环保转轮除湿机

    ML系列转轮除湿机

    • 所需占地面积更小
    • 外壳采用塑料结构,抗腐蚀
    • 环境除湿有效温度达-20ºC
    • 除湿后可达到低露点
    • 前后面板可交换,易安装
    • ML17型号和ML23型号有不锈钢外壳可供选择

    选项

    • 小时计数器
    • 湿度控制系统
    • 不锈钢壳

    产品介绍

    ML690 独立式工业环保转轮除湿机的设计更适宜在低湿度环境中使用。除湿机配备密封除湿转轮,转轮体由耐腐蚀材料制成,这种结构保证了设备的除湿、再生和热回收气流的精确平衡。由Aluzink®公司制造的除湿机壳体和控制面板持久耐用,采用人体工程学设计,易于安装和维护。

    电气控制系统符合EN 60204 (IEC204)标准。元器件集中安装在母板上,由无卤塑料制成。电气系统的设计可达到耐压690伏,耐高温60ºC。MT系列转轮除湿机设计符合欧洲标准和CE规定参数。

     


    专家服务

    您可以提交如下信息与我们联系。
    蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。