除湿机 / 单体除湿机

ML420L独立式工业环保转轮除湿机

ML系列转轮除湿机

  • ML系列工业转轮除湿机的占地面积更小
  • 塑料转轮外壳结构,耐腐蚀
  • 转轮除湿有效温度可达-20ºC
  • 转轮除湿后可达到低露点
  • ML420L型号除湿机的前后面板可交换,易安装
  • ML17型号和ML23型号除湿机的不锈钢外壳为可选项

选项

  • 带警报器和显示屏的湿度控制系统
  • 过滤器阻塞报警器
  • 小时计数器
  • 转子停止报警器
  • 不锈钢壳

产品介绍

蒙特厂家(Munters)生产的ML420L型号独立式工业环保转轮除湿机是一种带有空气冷凝器的干燥剂除湿机,设计用在无供热的密闭空间内进行高效除湿干燥。来自转轮除湿机再生出口的潮湿空气流经除湿机内置的空气冷凝器,再由封闭的循环回路返回除湿转轮,期间排放掉被空气冷凝器去除的水份。

ML420L型号工业环保转轮除湿机的封闭回路内部部件以不锈钢和耐热塑料为制造材料;其空气冷凝器产生的热量既可回收用于除湿干燥,亦可经除湿机管道排出;除湿机的金属外壳和控制面板则选用Aluzink®耐腐蚀材料。整个独立式工业环保转轮除湿机的电气系统设计符合ML-L系列标准,兼顾欧洲标准和CE认证标准的规格参数。

  • 技术参数
处理空气
额定风量 420 m3/h
有效静压 200 Pa
再生空气
额定风量 155 m3/h
有效静压  
冷凝器
额定风量 1250 m3/h
有效静压 200 Pa
冷凝泵  
最大泵间距(水平)  
最大泵间距(垂直  
显热 3.2 kW
风机功率 1.1 kW
总功率、电压、电流 (amps/phase)
加热功率  
总功率  
总功率 (电) 6.12 kW/h
总功率 蒸汽/燃气  
220V 1-50Hz  
220V 1-60Hz  
220V 3-50Hz 18.2 A
220V 3-60Hz  
230V 1-50/60Hz  
230V 1-50Hz  
230V 3-50 Hz Steam/Gas  
230V 1-60Hz  
230V 3-50Hz 17.7 A
230V 3-60Hz  
240V 1-50/60Hz  
240V 1-50Hz  
240V 1-60Hz  
240V 3-50Hz  
380V 50/60 Hz Steam/Gas  
380V 50/60 Hz Electrical  
380V 3-50Hz 10.5 A
380V 3-50Hz Steam/Gas  
380V 3-60Hz  
400V 3-50Hz Electrical 10.2 A
400V 3-50Hz Steam/Gas  
415V 3-50Hz Electrical 9.9 A
440V 3-60Hz Electrical  
415V 3-50Hz Steam/Gas  
440V 3-50Hz Steam/Gas  
440V 3-60Hz Steam/Gas  
460V 3-60Hz  
460V 3-60Hz Steam/Gas  
480V 3-60Hz  
480V 3-60Hz Steam/Gas  
500V 3-50Hz  
最大蒸汽工作压力  
蒸汽耗量  
耗气量  
燃气压力  
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30  
杂项数据
工作温度 +0 / +25 °C
IEC保护类 - 整机防护等级 IP33
IEC保护类 - 电板 IP54
噪音等级 66 dB(A)
过滤器等级 G3
尺寸
WxDxH 1500 x 590 x 1305 mm
净重 214 kg
干空气 160 mm
湿空气 250 mm

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。