除湿机 / 单体除湿机

ML270独立式工业环保转轮除湿机

ML系列转轮除湿机

  • ML系列工业转轮除湿机的占地面积更小
  • 塑料转轮外壳结构,耐腐蚀
  • 转轮除湿有效温度达-20ºC
  • 转轮除湿后可达到低露点
  • ML270型号除湿机的前后面板可交换,易安装
  • ML17型号和ML23型号除湿机的不锈钢外壳为可选项

选项

  • 气冷式冷凝器
  • 小时计数器
  • 湿度控制系统
  • 不锈钢壳
  • 现代化Climatix环境控制系统

产品介绍

蒙特厂家(Munters)生产的ML270型号独立式工业环保转轮除湿机更适合在低湿度环境下使用。设计除湿机时配置了密封除湿转轮,转轮的外壳由经久耐用的热固性塑料制成,内含多个独立结构来精确平衡环保转轮除湿机的除湿、再生和余热回收气流等功能,有效减少了能耗。

ML270型号工业环保转轮除湿机的外壳壳体和控制面板采用Aluzink®耐腐蚀材料制造,内置元器件集中安装在母板上,电气系统可耐受690 V高压和60ºC高温,额定处理风量为270 m³/h,满负荷工作时的*大耗电量为3.06 kW。

ML系列独立式工业环保转轮除湿机的电气设计符合国际EN60204标准,除湿机整体符合欧洲标准和CE认证标准的规格参数。

  • 技术参数
处理空气
额定风量 270 m3/h
有效静压 200 Pa
再生空气
额定风量 99 m3/h
有效静压 200 Pa
冷凝器
额定风量 - m3/h
有效静压 - Pa
冷凝泵 -
最大泵间距(水平) - m
最大泵间距(垂直 - m
显热 - kW
风机功率 - kW
总功率、电压、电流 (amps/phase)
加热功率  
总功率 3.06 kW
总功率 (电)  
总功率 蒸汽/燃气  
220V 1-50Hz  
220V 1-60Hz  
220V 3-50Hz 8.5 A
220V 3-60Hz 8.5 A
230V 1-50/60Hz  
230V 1-50Hz  
230V 3-50 Hz Steam/Gas  
230V 1-60Hz  
230V 3-50Hz 8.2 A
230V 3-60Hz 8.1 A
240V 1-50/60Hz  
240V 1-50Hz  
240V 1-60Hz  
240V 3-50Hz  
380V 50/60 Hz Steam/Gas  
380V 50/60 Hz Electrical  
380V 3-50Hz 5.0 A
380V 3-50Hz Steam/Gas  
380V 3-60Hz 5.0 A
400V 3-50Hz Electrical 4.7 A
400V 3-50Hz Steam/Gas  
415V 3-50Hz Electrical  
440V 3-60Hz Electrical 4.3 A
415V 3-50Hz Steam/Gas 4.6 A
440V 3-50Hz Steam/Gas  
440V 3-60Hz Steam/Gas  
460V 3-60Hz 4.1 A
460V 3-60Hz Steam/Gas  
480V 3-60Hz 4.0 A
480V 3-60Hz Steam/Gas  
500V 3-50Hz  
最大蒸汽工作压力  
蒸汽耗量  
耗气量  
燃气压力  
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30  
杂项数据
工作温度 -20/+40 °C
IEC保护类 - 整机防护等级 IP33
IEC保护类 - 电板 IP54
噪音等级 64 dB(A)
过滤器等级 G3
尺寸
WxDxH 513 x 410 x 1010 mm
净重 58 kg
干空气 160 mm
湿空气 100 mm

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。