除湿机 / 单体除湿机

ML17独立式工业环保转轮除湿机

ML系列转轮除湿机

  • ML系列工业转轮除湿机的占地面积最小
  • 塑料转轮外壳结构,耐腐蚀
  • 转轮除湿有效温度达-20ºC
  • 转轮除湿后可达到低露点
  • ML17型号除湿机的前后面板可交换,易安装
  • ML17型号除湿机的不锈钢外壳为可选项,同ML23型号除湿机

 

产品介绍

蒙特厂家(Munters)生产的ML17型号独立式工业环保转轮除湿机是一种带有Climatix环境控制器的干燥剂除湿机,设计用在低湿度环境下进行高效除湿。除湿机配置了密封除湿转轮,转轮的外壳由经久耐用的热固性塑料制成,内含多个独立结构来精确调节除湿机的除湿、再生和余热回收气流等功能,有效减少了能耗。

ML17型号工业环保转轮除湿机的坚固金属壳体和控制面板采用Aluzink®耐腐蚀材料制造,其再生功能可用3种不同方法实现:电力、蒸汽或燃气。除湿机的元器件集中安装在母板上,其电气系统耐受480 V高压和60ºC高温,额定处理风量为1700 m³/h,满负荷工作时的最大耗电量为21.2 kW / 50 Hz和21.6 kW / 60 Hz。

ML17型号工业环保转轮除湿机的现代化环境控制系统符合EN 60204(IEC204)欧盟机械电气安全标准,而且具备一定的报警功能,确保全程控制除湿干燥过程。最后,ML系列除湿机均符合欧洲标准和CE认证标准的规格参数。

  • 技术参数
处理空气
额定风量 1700 m3/h
有效静压 300 Pa
再生空气
额定风量 630 m3/h
有效静压 300 Pa
冷凝器
额定风量  
有效静压  
冷凝泵  
最大泵间距(水平)  
最大泵间距(垂直  
显热  
风机功率  
总功率、电压、电流 (amps/phase)
加热功率  
总功率  
总功率 (电) 21.1 (50Hz) 21.6 (60Hz) kW/h
总功率 蒸汽/燃气 3.2 (50Hz) 3.6 (60Hz) kW/h
220V 1-50Hz  
220V 1-60Hz  
220V 3-50Hz  
220V 3-60Hz  
230V 1-50/60Hz  
230V 1-50Hz  
230V 3-50 Hz Steam/Gas 13.1 A
230V 1-60Hz  
230V 3-50Hz 57.4 A
230V 3-60Hz  
240V 1-50/60Hz  
240V 1-50Hz  
240V 1-60Hz  
240V 3-50Hz  
380V 50/60 Hz Steam/Gas  
380V 50/60 Hz Electrical  
380V 3-50Hz 34.8 A
380V 3-50Hz Steam/Gas 8.4 A
380V 3-60Hz  
400V 3-50Hz Electrical 33.5 A
400V 3-50Hz Steam/Gas 8.4 A
415V 3-50Hz Electrical 32.4 A
440V 3-60Hz Electrical 31.0 A
415V 3-50Hz Steam/Gas 8.4 A
440V 3-50Hz Steam/Gas  
440V 3-60Hz Steam/Gas 8.3 A
460V 3-60Hz 30.0 A
460V 3-60Hz Steam/Gas 8.3 A
480V 3-60Hz 29.0 A
480V 3-60Hz Steam/Gas 8.3 A
500V 3-50Hz  
最大蒸汽工作压力 5 bar(g)
蒸汽耗量 9 g/s
耗气量 1.6 m3/h
燃气压力 20 - 30 mbar
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30 30 ppm
杂项数据
工作温度 - 20 / +40 °C
IEC保护类 - 整机防护等级 IP33
IEC保护类 - 电板 IP44
噪音等级 72 dB(A)
过滤器等级 G3
尺寸
WxDxH 1200 x 870 x 1790 mm
净重 315 kg
干空气 315 mm
湿空气 200 mm

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。