除湿机 / 单体除湿机

ML1100

ML系列转轮除湿机

  • 所需占地面积最小
  • 独特塑料转轮外壳结构 100% 抗腐蚀
  • 除湿有效温度可达 -20ºC
  • 除湿后可达到低露点
  • 前后面板可交换,易于安装
  • 其中ML17, ML23型号有不锈钢外壳供选择

选项

  • 过滤器阻塞报警器
  • 小时计数器
  • 湿度控制系统
  • 转子停止报警器
  • 不锈钢壳
  • Modern Climatix control system

产品介绍

ML1100除湿机设计更适宜在低湿的环境中使用。它配备了密封除湿转轮,转轮体由耐热材料制成,这种结构保证了设备的除湿、再生和热回收气流的精确平衡,并有效的减少了能耗。

除湿机壳体和控制面板由Aluzink®公司制造。

电气设计符合国际EN60204标准。元器件集中安装在母板上。电器系统的设计可达到耐压690伏,高温60 ºC。ML系列转轮除湿机设计符合欧洲标准和CE规定参数。

ML1100额定处理风量1100m³/h;在满负荷时的最大耗电量为12.75 kW。

  • 技术参数
处理空气
额定风量 1100 m3/h
有效静压 300 Pa
再生空气
额定风量 408 m3/h
有效静压 300 Pa
冷凝器
额定风量
有效静压
冷凝泵
最大泵间距(水平)
最大泵间距(垂直
显热
风机功率
总功率、电压、电流 (amps/phase)
加热功率
总功率 12.75 kW
总功率 (电)
总功率 蒸汽/燃气
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz 36.0 A
220V 3-60Hz 36.4 A
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Hz Steam/Gas
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz 35.1 A
230V 3-60Hz 35.2 A
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Steam/Gas
380V 50/60 Hz Electrical
380V 3-50Hz 20.8 A
380V 3-50Hz Steam/Gas
380V 3-60Hz 21.0 A
400V 3-50Hz Electrical 20.2 A
400V 3-50Hz Steam/Gas
415V 3-50Hz Electrical 19.8 A
440V 3-60Hz Electrical 18.6 A
415V 3-50Hz Steam/Gas
440V 3-50Hz Steam/Gas
440V 3-60Hz Steam/Gas
460V 3-60Hz 18.0 A
460V 3-60Hz Steam/Gas
480V 3-60Hz 17.6 A
480V 3-60Hz Steam/Gas
500V 3-50Hz 16.0 A
最大蒸汽工作压力
蒸汽耗量
耗气量
燃气压力
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30
杂项数据
工作温度 -20 /+40 °C
IEC保护类 - 整机防护等级 IP33
IEC保护类 - 电板 IP54
噪音等级 72 dB(A)
过滤器等级 G3
尺寸
WxDxH 715 x 590 x 1510 mm
净重 153 kg
干空气 250 mm
湿空气 160 mm