除湿机 / 小型转轮除湿机

MCS300移动式小型工业转轮除湿机

M/MG/MH/MCS

  • 便携式小巧机型
  • 能把干空气出口露点温度处理至-20ºC
  • 除湿机采用抗震式设计
  • 除湿机安装方便

选项

  • 机电湿度控制器
  • 湿度控制连接设备
  • 消音器
  • 气冷式冷凝器

产品介绍

蒙特厂家(Munters)生产的这款MCS300型号移动式工业小型转轮除湿机被设计应用于开放系统中进行高效除湿,其紧凑便携的构造既延长了设备使用寿命,又将维护成本控制到了更低水平,而且一个人就能在运输过程中和除湿空间内搬运除湿机。MCS300型号工业小型转轮除湿机的标准配置带有1个高级控制面板,操作它的不同功能时简单友好;还带有1个可重置的能耗监控器,能测量特定时段内的功耗(kWh)。除湿机坚固的金属外壳和控制面板采用不锈钢材料制成。

MCS300型号移动式工业小型转轮除湿机的电气控制系统符合EN 60204(IEC204)标准,内部电子元器件都安装在控制面板后面。除湿机整体符合欧洲标准和CE认证标准的规格参数。


专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。