Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

除湿机 / 单体除湿机

MCD120

MCD Series

  • 在零下20摄氏度和40摄氏度实现有效除湿
  • 配置湿气温度传感器,可以调节湿度控制
  • 通讯及外部控制选项
  • 过滤器和转轮停止报警作为标准功能
  • 节能选项
  • 服务和运行指示器,外部预警器

选项

  • 能量回收扇区(ERP)
  • 外部控制器
  • "组合过滤器:M5, G4 或者 G4/F7 "
  • 油气,电气,热水,蒸汽,加热
  • 绝缘处理空气进口
  • 传感器(RH,绝对露点和低露点)
  • 触摸屏显示
  • 可以通过Modbus,BACnet,LonWorks建立通讯协议

产品介绍

MCD 120 结合了蒙特(Munters)传统的优势,例如高效率和稳健性可靠性,以及像调制RH控制和通信之类的最先进技术。
低能耗和可靠性在现代工艺过程中是非常重要的因素。我们的现代控制系统结合高效的风机(符合欧盟生态设计指令),并且采用变频器向客户提供优化能耗的多种选项。作为标准选项的能量回收装置净化(ERP)或能源效率提升装置净化(EEP)可以节省能源。
MCD 120 配备有多项报警功能,以确保除湿过程的完全控制。框架外壳和外板均采用耐腐蚀AluZink并且按照RAL 7035标准要求进行涂装处理。
MCD 120 除湿机通过提供多种标准功能,可以覆盖广泛的应用需求。通过简单地增加机械和电气部件,众多的选项将允许对空气进行预前处理和退后处理。
MCD 120 可以提供3种不同的激活再生选项-电力、蒸汽和燃气气体。当预防性的服务到期时,服务指示器将会激活,这是一个标准功能。为了便于安装,工艺风机入口设计为支持不同的出口位置。
电气设备符合EN 60204(IEC204)标准要求。MX²系列除湿机同时符合欧洲统一标准和CE认证标志相关的技术规范。

  • 技术参数
处理空气
额定风量 12000 m3/h
有效静压 300 Pa
风机功率 11 kW
再生空气
额定风量静压 300 Pa
额定风量 3960 m3/h
风机功率 4 kW
总功率、电压、电流 (amps/phase)
30
总功率 ERP,电 135.7 kW
蒸汽耗量 ERP 5 bar (g) 57.5 g
蒸汽耗量 ERP 3 bar 56.2 g
总功率 (电) 147.7 kW/h
总功率 蒸汽/燃气 15.7 kW/h
380V 3-50 Hz Electrical 232 A
380V 3-50 Hz Steam/Gas 31 A
400V 3-50Hz Electrical 220 A
400V 3-50Hz Steam/Gas 29 A
440V 3-60Hz Electrical 200 A
415V 3-50Hz Steam/Gas 28 A
415V 3-50Hz Electrical 212 A
440V 3-60Hz Steam/Gas 27 A
最大蒸汽工作压力 7 bar(g)
蒸汽耗量(g/s) 3 bar (g) 61.9 g/s
蒸汽耗量(g/s) 5 bar (g) 63.3 g/s
耗气量 12.99 m3/h
能耗 20°C,60% 2380 kWh/kg
燃气压力 18-30 mbar
杂项数据
F
工作温度 -20/+40 °C
IEC保护类 - 整机防护等级 33 IP
IEC保护类 - 电板 54 IP
噪音等级 93 dB(A)
过滤器等级 G4
尺寸
WxDxH 2917x1590x2575 mm
净重 1153 kg
干空气 337x630 mm
湿空气 244x450 mm

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。