Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

除湿机 / 小型转轮除湿机

M系列转轮除湿机

M系列转轮除湿机

印模压铸的铝制外壳,特别适用于经常移动或震动的恶劣环境。
M120转轮除湿机特别适用于要求对湿度进行精确控制的各种生产制造过程。 它拥有紧凑的一体化设计。共用一个转轮的处理风机和再生风机,干燥转轮及再生加热器等构成了机组的主要功能区,保证了除湿机处理空气和再生空气气流的精确平衡。其凸凹不平的外壳则是由防腐蚀铝铸造而成的。
M120除湿机电气设计符合国际EN60204标准。其元器件集中在机器的上半部。
M120系列转轮除湿机设计符合欧洲标准和CE规定参数。

風量:120 m³/h

  • 干空气出口的露点温度可达 -20°C
  • 高效除湿性能
  • 抗震动设计
  • 可用低压的湿度控制器插头
  • 占用空间小

在M Series中比较产品

M120

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120

0
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。