冷风机和加湿器 / Rental units

设备租赁:HM3系列蒸发冷却空调系统

Humimax HM3 Evaporate cooler

蒙特Humimax™ HM3系列蒸发冷却空调系统属于独立式空气加湿器,并专门配有设备租赁服务。HM3系列蒸发冷却空调系统可为农业、工业、商业和实验室的室内空气环境提供更佳加湿效果,还实现了印刷厂、木材和家具仓库、博物馆、计算机房、蔬菜水果贮藏库等使用场所内的湿度水平自动控制。

Humimax HM3系列蒸发冷却空调系统在“空气加湿效率”和“空气加湿稳定性”之间保持着更佳平衡,工作能耗又很低。整个空调系统支持即插即用,所以易于安装和维护,用户使用时简单方便。


    蒸发冷却空调系统设备选型

    HM3系列蒸发冷却空调系统租赁设备选型

    设备租赁:HM3 2000型号蒸发冷却空调系统

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    2000 m3/h

     
    额定风量m3/h 0
    200
    400
    600
    800
    1000
    1200
    1400
    1600
    1800
    2000

    蒸发冷却空调系统设备型号

    我们该怎样帮助您?

    By selecting you approve our cookie policies

    农业环境控制

    /sites/default/files/2020-08/20191203103950599.jpg

    MUNTERS HELP FEED THE WORLD

    //vod.munters.cn/f47e6eec4cd443bbb2b0361e0fd6ff29/01bb032cc029a327faca626ffab6b4c6-sd.mp4

    猪舍

    蒙特在设计生产猪舍内气候控制设备、系统方面拥有丰富经验。设计适当的通风系统将为猪(肉猪)和饲养员提供适宜的生存环境和工作环境。无论是产仔舍、孕猪舍或育肥舍,更佳的温度、湿度控制及良好的换气系统都是保持禽畜健康和产量的重要因素。

    鸡舍

    蒙特在设计生产鸡舍内空气处理机组和环控系统方面拥有丰富经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为禽舍专门打造的蒙特通风系统都能轻松而精准地控制舍内的气候环境。

    牛舍

    蒙特在设计生产牛舍气候控制系统方面具有有丰富的经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为牛舍专门打造的蒙特通风设备都能轻松实现对舍内气候的精准控制。

    温室

    蒙特研发并制造温室专用的节能型气候控制系统。我们的解决方案可提供更适宜的气候,从而使农户在更佳的状态下开展经营和生产活动。创新型产品系列包括通风产品、蒸发降温产品和加热产品。