Ask a question!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Close

除湿机 / 全空气处理机组

HCD-2250 系列产品介绍

HCD系列产品介绍

  • 特殊的机型设计适合放在室内和室外 
  • 维修方便
  • 易于安装
  • 电加热或蒸汽加热
  • 多个送风方向
  • 内置旁通
  • 增加预处理或后处理选项
  • Add-on post-/pre-air treatment options

选项

  • 旁通
  • 湿度控制连接设备

产品介绍

蒙特的HCD系列转轮除湿机设计更适合在低湿的环境中工作。它采取整体焊接的方式,铝外壳保证了空气的零渗漏。  
 电气设计符合 UL 和 NEC 标准, PLC控制系统, 特殊的结构设计适合放在室内和室外,便于您在生产厂房的任何地方安装。   
 标准的HCD系列产品包括所有零部件及控制系统,能独立的进行工作。很多情况下HCD除湿机会与空调系统结合起来,加入表冷器及加热器、过滤器及风机等。我们也可根据客户要求,在设计中加入不同的功能段。

HCD2250处理风量的范围(1900-7600m³/h)。在50% RH,24℃时,额定风量为3800m³/h时的除湿量为27.2Kg/h。干空气出口露点温度能达到-48℃。


Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.