DryCool ERV系列全空气处理机组

目录:设备选型设备型号相关设备客户案例相关资讯设备分类设备别称

DryCool® ERV机组

DryCool® ERV系列全空气处理机组在DryCool® HCU系列标准空气处理机组的基础上增加了一套能回收余热的全热交换系统,以获得更多节能效果。通过全热交换器,中央空调系统有效利用了室内回风和室外新风的温差,实现余热回收功能,回收的热量用于加热低温再生转轮除湿系统的再生空气,从而大大节省了空调全年运行费用,降低了能耗。

显著优势:

  • 全热回收低温除湿机组DryCool ERV系列机组十分节能
  • 机组系统可供应较低露点温度
  • 节能效果在冬季工况更显著
  • 对回风能量的回收大大节约了能耗
  • 避免过度冷却-再加热的循环过程
  • 吹送清凉干爽的健康空气,杜绝了潮湿引起的卫生隐患,大大改善室内卫生状况
  • 提高现有空气处理机组(AHU)的COP值
  • DryCool ERV系列机组能单独控制温度和湿度

工作原理:

ERV全热回收低温除湿机组将多项空气处理节能技术充分结合在一起。

夏季工况下,高温室外新风通过全热交换器将热量交换给相对低温的空调室内回风。初步降温除湿后的新风由直接膨胀蒸发制冷系统的蒸发器进一步降温并除湿,随后经过转轮被除湿到设计要求的湿度。

室内排风在通过全热回收转轮时和室外新风进行显热交换之后直接进入大气。来自室外的再生空气经由直接膨胀蒸发制冷系统的冷凝器后对转轮进行再生加热。

冬季工况下,除湿系统和制冷系统停止运行,全热交换转轮继续运行,并将室内回风的显热转换给从室外引入的新风,从而节省了冬季加热新风的能量。


工业除湿机设备分类

  • 空气处理设备 -> 空气除湿机 / 空气除湿器 / 空气除湿系统 -> 工业除湿机 / 工业除湿器
  • 环控系统 -> 气候环境温湿度控制器 / 气候环境温湿度控制仪 / 气候环境温湿度控制系统
  • 空气处理设备 -> 全空气处理机组 / 全空气处理器 / 全空气空调系统 / 全空气空调机组 / 全空气系统
  • 空气处理设备 -> 空气干燥机 / 空气干燥器 -> 工业干燥机

工业除湿机设备别称

DryCool ERV系列空气除湿机,DryCool ERV系列空气除湿干燥机,DryCool ERV系列工业除湿机,DryCool ERV系列工业除湿干燥机,DryCool ERV系列环境温湿度控制器,DryCool ERV系列气候温湿度控制系统,DryCool ERV系列全空气处理器,DryCool ERV系列全空气空调系统

工业除湿机设备选型

DryCool® ERV系列全空气处理机组设备选型

ERV-2508型号全空气处理器 / 空调系统

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2500 cfm

 

ERV-3010型号全空气处理器 / 空调系统

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3000 cfm

 

ERV-4012型号全空气处理器 / 空调系统

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4000 cfm

 

ERV-5416型号全空气处理器 / 空调系统

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4400 cfm

 

ERV-4714型号全空气处理器 / 空调系统

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4700 cfm

 

ERV-6018型号全空气处理器 / 空调系统

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6000 cfm

 

ERV-7020型号全空气处理器 / 空调系统

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7000 cfm

 

ERV-8024型号全空气处理器 / 空调系统

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8000 cfm

 

ERV-1026型号全空气处理器 / 空调系统

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10000 cfm

 

ERV-1230型号全空气处理器 / 空调系统

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12000 cfm

 

ERV-1440型号全空气处理器 / 空调系统

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14000 cfm

 

ERV-1648型号全空气处理器 / 空调系统

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16000 cfm

 
cfm 0
1600
3200
4800
6400
8000
9600
11200
12800
14400
16000