除湿机 / 全空气处理机组

DryCool ERV-7020全空气处理机组

    DryCool® ERV机组

    • ERV-7020型号机组能产生较低露点温度
    • 冬季工况下的节能效果更显著
    • 回收回风能量,大大降低能耗,非常节能
    • 避免过度冷却 / 再加热的循环过程
    • 吹送清凉干爽、健康舒适的空气,杜绝潮湿带来卫生隐患,大大改善室内环境
    • 提高现有空气处理机组的空调制热能效比(COP)
    • ERV-7020型号机组允许单独控制温度和湿度

    选项

    • BMS界面
    • 防腐涂层
    • 扩展服务计划
    • 油气,电气,热水,蒸汽,加热
    • 夜间温度降低
    • 空置模式

    产品介绍

    蒙特厂家(Munters)生产的DryCool™ ERV系列全空气处理机组利用室外空气向室内送风,DryCool ERV-7020型号全空气处理机组所吹送的空气比用典型新风机组(MAU)吹送的空气更干燥,还比标准新风机组更节能,皆因ERV-7020机组有两大技术优势:干燥剂除湿技术的低送风露点和余热回收技术的高能源效率。DryCool ERV系列全空气处理机组不仅符合美国ASHRAE学会规定的室内通风量,还内置1个空间恒湿箱来监测控制室内最初设计的空气湿度水平。

    DryCool ERV系列全空气处理机组是一个完整的单点动力DX系统,自然地利用冷凝器散发的热量来激活干燥剂除湿循环,即回收余热以加热低温再生转轮除湿机里的再生空气,从而实现市场上同类除湿机里的更低能耗。该热交换技术将替代效率低下的过度冷却 / 再加热过程,后者正是大多数新风机组采用的技术;同时,该技术允许冷却线圈在更高温度下运行,提高制冷效率并消除线圈结冰现象。最终由20s内达到同等空调制冷能效比(EER)来表征整体能效。

    蒙特还在DryCool ERV-7020型号全空气空调机组系统中加入了焓轮余热回收技术,故在撞击DX线圈、可选气体、电加热器、线圈加热的热水之前,减少了加热和冷却室外空气的要求。


    专家服务

    您可以提交如下信息与我们联系。
    蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。