除湿机 / 全空气处理机组

DryCool ERV-6018全空气处理机组

    DryCool® ERV机组

    • ERV-6018型号机组极其节能
    • 机组系统可供应较低露点温度
    • 节能效果在冬季工况更显著
    • 对回风能量的回收大大节约了能耗
    • 避免过度冷却-再加热的循环过程
    • 吹送清凉干爽的健康空气,杜绝了潮湿引起的卫生隐患,大大改善室内卫生状况
    • 提高现有空气处理机组(AHU)的COP值
    • ERV-6018型号机组能单独控制温度和湿度

    选项

    • BMS界面
    • 防腐涂层
    • 扩展服务计划
    • 油气,电气,热水,蒸汽,加热
    • 夜间温度降低
    • 空置模式

    产品介绍

    蒙特厂家生产的DryCool™ ERV系列全空气处理机组利用室外空气向室内送风,而DryCool ERV-6018型号全空气处理机组有2个优势:干燥剂除湿时的低送风露点和余热回收时的高能效,因此能吹送比典型新风机组(MAU)更干燥的空气,还比标准新风机组更节能。ERV-6018型号机组不仅符合美国ASHRAE学会规定的室内通风量,还内置了空间恒湿箱来监控室内空气湿度。

    DryCool ERV-6018型号全空气处理机组是一个完整的单点动力DX系统,利用冷凝器自然散发的热量来激活干燥剂除湿循环,故在其他同类除湿机里能耗更低。这种回收余热的热交换技术替代了低效的过度冷却 / 再加热过程,后者正被大多数新风机组所采用;该技术还增强了冷却线圈的耐受温度,从而提高了制冷效率,避免了线圈结冰。全空气处理机组的整体能效由20s内达到同等EER值(空调制冷能效比)来显示。

    蒙特还在DryCool ERV-6018全空气空调机组系统中加入了焓轮余热回收技术,于是在撞击DX线圈、可选气体、电加热器、线圈加热的热水之前,对室外空气进行加热和冷却的要求减少了。


    专家服务

    您可以提交如下信息与我们联系。
    蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。