除湿机 / 全空气处理机组

DryCool ERV-1026全空气处理机组

    DryCool® ERV机组

    • 非常节能
    • 供应较低露点温度
    • 在冬季工况可以获得更显著的节能效果
    • 对回风能量的回收大大增加能源节约
    • 避免循环冷却再加热
    • 吹送清凉干爽、健康舒适的空气,杜绝潮湿引起的各种卫生隐患,大大改善室内卫生状况
    • 提高现有AHU的COP值
    • 允许单独控制温度和湿度

    选项

    • BMS界面
    • 防腐涂层
    • 扩展服务计划
    • 油气,电气,热水,蒸汽,加热
    • 夜间温度降低
    • 空置模式

    产品介绍

    DryCool™ ERV系列全空气处理机组可提供室外空气,可实现比典型的新风机组(MAU)更好的干燥效果,同时能耗更低。DryCool™ERV结合了低送风露点的除湿技术以及全热交换系统,获得更多节能效果。DryCool™ERV机组不仅可以提供所需的ASHRAE通风量,还可通过空间湿度调节器监测和控制空间的湿度水平。

    DryCool™机组是一个完整的单点动力DX系统,利用冷凝器的热量来激活除湿循环(回收的热量用于加热低温再生除湿转轮系统的再生空气),从而实现更低能耗。该技术可替代了大部分MAU使用的低效过冷/再加热过程。利用该技术,冷却线圈可在更高的温度下运行,提高制冷效率并杜绝线圈结冰的现象。整体效果可通过20s内达到相同的EER来显示。

    在该系统中增加焓轮能量回收,可以在撞击DX线圈、可选气体、电加热器、加热线圈后产生的热水之前降低外部空气的加热和冷却要求。

     


    专家服务

    您可以提交如下信息与我们联系。
    蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。