除湿机 / 小型转轮除湿机

ComDry系列移动式工业小型转轮除湿机

    ComDry系列转轮除湿机

    ComDry系列移动式工业小型转轮除湿机的特殊设计能满足各种环境的湿度控制要求,不产生结露冷凝现象。ComDry系列小型转轮除湿机采用耐腐蚀的轻质结构材料,其多功能控制面板有一系列控制功能,操作灵活,高效便携。

    ComDry系列移动式工业小型转轮除湿机外形小巧,为包括存储保藏、供水系统、泵房和建筑物在内的小型室内空间应用提供了无限制选择。使用带泵的冷凝器,请选择M170L型号的小型转轮除湿机;使用带接水盘的冷凝器,请选择M160L型号的小型转轮除湿机。

    • 除湿机设计紧凑,容易移动
    • 体积轻巧,属于便携式除湿机
    • 除湿机自带温湿度传感器
    • 除湿干燥过程快速又节能
    • 除湿机坚固耐用
    • 除湿机性能可靠
    • 除湿机内置3级风量处理风机

    工业除湿机设备分类

    • 空气处理设备 -> 空气除湿机 / 空气除湿器 / 空气除湿系统 -> 工业除湿机 / 工业除湿器
    • 环控系统 -> 气候环境温湿度控制器 / 气候环境温湿度控制仪 / 气候环境温湿度控制系统
    • 空气处理设备 -> 全空气处理机组 / 全空气处理器 / 全空气空调系统 / 全空气空调机组 / 全空气系统
    • 空气处理设备 -> 空气干燥机 / 空气干燥器 -> 工业干燥机

    工业除湿机设备别称

    ComDry系列移动式工业小型转轮除湿机,ComDry系列移动式工业除湿机,ComDry系列便携移动式小型空气转轮除湿干燥机设备,ComDry系列便携移动式干燥机设备,ComDry系列便携移动式转轮除湿设备,ComDry系列移动式工业除湿机,ComDry系列工业小型转轮除湿机

    工业转轮除湿机设备选型

    ComDry系列移动式工业小型转轮除湿机设备选型

    M160L型号便携式工业小型转轮除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    160 m3/h

     

    M170L型号便携式工业小型转轮除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    170 m3/h

     

    M190Y型号便携式工业小型转轮除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    190 m3/h

     

    M210X型号便携式工业小型转轮除湿机

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    210 m3/h

     
    额定风量m3/h 0
    21
    42
    63
    84
    105
    126
    147
    168
    189
    210