除湿机 / 小型转轮除湿机

ComDry M210X移动式工业小型转轮除湿机

ComDry系列转轮除湿机

  • 设计紧凑
  • 体积轻巧
  • 温湿度传感器
  • 快速干燥
  • 坚固耐用
  • 性能可靠
  • 节能
  • 3级风量处理风机

选项

  • 管道空气进口
  • 外部传感器
  • 外部信号箱
  • 外接控制面板的遥控器
  • 墙装托架
  • 气冷式冷凝器

产品介绍

ComDry系列移动式工业小型转轮除湿机干燥能力强、性能可靠,同时能耗较低。除湿机的外壳采用耐腐蚀材料制成,坚固耐用,因此用途广泛。

ComDry系列采用人体工程学设计,容量高,重量轻,是小型空间的理想选择。ComDry系列还易于堆放和运输。ComDry装置还可用于降低储藏室、酒窖、档案馆和其他有限空间的相对湿度。

多功能控制面板操作灵活,可显示相对湿度、运行状态和千瓦时等重要数据。此外,ComDry系列还配备了内置的相对湿度控制和可控式3级风量处理风机。这两个可控参数是该系列节能除湿机所独有的。

ComDry M210X体积轻巧,非常适用于频繁移动的应用,同时易于维护。此外,除湿机内的高静压使得在对木地板进行除湿或对铝箔垫充气时无需增压风机。ComDry M210X是存储应用的理想除湿选择。

  • 技术参数
  • 图片
处理空气
最大风量 240 m3/h
额定风量高速 210 m3/h
额定风量低速m3/h 70 m3/h
额定风量正常速度 130 m3/h
额定风量静压 60 Pa
有效静压 300 Pa
再生空气
额定风量 25 m3/h
额定风量静压 70 Pa
冷凝器
冷凝器 -
冷凝泵 -
最大泵间距(水平 - m
最大泵间距(垂直) - m
排水管 -
总功率、电压、电流 (amps/phase)
总功率 (电) 1.01 kW
加热功率 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
能耗 30°,80% 1.51 kW/h /kg
杂项数据
工作温度 -20 - +40 °C
IEC保护类 - 整机防护等级 33 IP
IEC保护类 - 电板 54 IP
过滤器等级 G3
噪音等级 56 dB(A)
线长 2.75 m
尺寸
WxDxH 445x270x555 mm
净重 15.0 kg
干空气 100 mm
湿空气 50 mm
排水管 - Diam. mm
排水管长度 - m

服务选项

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。