除湿机 / 小型转轮除湿机

ComDry M160L移动式工业小型转轮除湿机

ComDry系列转轮除湿机

  • 设计紧凑
  • 体积轻巧
  • 温湿度传感器
  • 快速干燥
  • 坚固耐用
  • 性能可靠
  • 节能
  • 3级风量处理风机

选项

  • 管道空气进口
  • 外部传感器
  • 外部信号箱
  • 外接控制面板的遥控器

产品介绍

ComDry系列移动式工业小型转轮除湿机干燥能力强、性能可靠,同时能耗较低。除湿机的外壳采用耐腐蚀材料制成,坚固耐用,因此用途广泛。ComDry系列采用人体工程学设计,容量高,重量轻,是小型空间的理想选择。ComDry系列还易于堆放和运输。

ComDry系列尤其适用于水灾和火灾损坏修复工程以及档案室、水厂和建筑行业。它们是提供干燥空气以保护管道和配件免受腐蚀和冷凝的理想解决方案。ComDry系列移动式的特殊设计能满足各种环境下的湿度控制要求,杜绝结露冷凝现象的发生。ComDry系列小型转轮除湿机采用抗腐蚀的轻质材料结构,其多功能控制面板带有一系列控制功能,操作灵活,高效便携。ComDry系列移动式工业小型转轮除湿机的小巧外形为包括贮存、供水系统、泵房和建筑在内的小型室内空间应用提供了无限制选择。使用带泵的冷凝器,请选择M170L型号的转轮除湿机;使用带接水盘的冷凝器,请选择M160L型号的转轮除湿机ComDry装置还可用于降低储藏室、酒窖、档案馆和其他有限空间的相对湿度。多功能控制面板操作灵活,可显示相对湿度、运行状态和千瓦时等重要数据。此外,ComDry系列还配备了内置的相对湿度控制和可控式3级风量处理风机。这两个可控参数是该系列节能除湿机所独有的。

  • 技术参数
处理空气
最大风量 160 m3/h
额定风量高速 150 m3/h
额定风量低速m3/h 55 m3/h
额定风量正常速度 95 m3/h
额定风量静压 40 Pa
有效静压 225 Pa
再生空气
额定风量  
额定风量静压  
冷凝器
冷凝器 Y
冷凝泵 N
最大泵间距(水平  
最大泵间距(垂直)  
排水管 Y
总功率、电压、电流 (amps/phase)
总功率 (电) 1.01 kW
加热功率 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
能耗 30°,80%  
杂项数据
工作温度 0-30 °C
IEC保护类 - 整机防护等级 33 IP
IEC保护类 - 电板 54 IP
过滤器等级 G3
噪音等级 61 dB(A)
线长 2.75 m
尺寸
WxDxH 445x270x555 mm
净重 17 kg
干空气 100 mm
湿空气 - mm
排水管 12.5 Diam. mm
排水管长度  

服务选项

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。