Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

冷风机和加湿器 / 数据中心制冷机组 | 直接蒸发式制冷机组

Oasis™ 间接蒸发冷却器 - 欧洲

Oasis™ 间接蒸发冷却器 - 欧洲

Oasis™ 间接蒸发冷却器可采用市场上多种热交换器完成间接蒸发冷却任务。

  • Industry leading energy efficiency down to 280KWh/KW cooling
  • Zero particule and gaseous contamination
  • Fully packaged, compact systems.
  • Configurable design
  • Multi stage water operation
  • Low maintenance
  • Munters heat exchanger technology - EPX
  • Suitable for all types of fresh water

在Oasis® IEC - Europe中比较产品

Oasis® IEC 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10000-24000 m3/h

Oasis® IEC 400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96000-44000 m3/h

Oasis® IEC 200

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22000-48000 m3/h

Oasis® IEC 300

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32000-72000 m3/h

m3/h 0
7200
14400
21600
28800
36000
43200
50400
57600
64800
72000