冷风机和加湿器 / 直接蒸发式制冷机组

HM3 5000蒸发冷却空调系统

Humimax™ HM3 系列

  • 控制性能出色
  • 相对湿度波动范围极小
  • 无过度饱和危险
  • 风扇转速可调节
  • 低噪音
  • 生命周期成本低
  • 安装便捷
  • 低能耗

 

产品介绍

Humimax™是整体式蒸发加湿器装置系列产品。HM2 4000是一款独立的具有4000 m3/h效率的加湿器,提供优良的湿润环境,以及在整个广泛的应用领域中提供湿度水平的自动控制,例如印刷厂、木材和家具存储室、博物馆和计算机房、蔬菜和水果存储间。该加湿器装置的设计旨在保持所需的加湿性能和稳定性的更佳平衡,能耗非常低。蒙特在开发过程中特别注重Humimax系列蒸发冷却空调系统的易安装性(即插即用)和维护性。

  • 技术参数
处理空气
Nominal airflow 5000 m3/h
 
Evaporation efficiency  
Capacity of water tank  
总功率、电压、电流 (amps/phase)
Power supply 230/50 V/Hz/PH
Electric current 2.6 A
Input power 460 W/kW
杂项数据
Noise level 64 dB(A)
Net weight 57/66 kg
Dimension H*W*D 1,275*730*350 mm

 

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。