能量回收产品 / 数据中心制冷机组

Oasis™ Optimum DCIE

Oasis™ DCIE – 亚太地区

  • pPUE值低于1.05
  • 适用于40英尺船运集装箱
  • 亚太地区的理想之选
  • 无室内外空气混合
  • 模块化设计
  • 蒙特专利的换热器技术

 

产品介绍

蒙特的Oasis™ Optimum DCIE数据中心冷却方案非常关注能源效率,模块化设计使业主和操作人员从数据中心落成伊始就能根据预算进行优化,并始终遵循LEED的设计理念。

高能效、可持续意味着资本支出减少,同时显著降低年度的营运成本。

蒙特内部的数据中心团队经验丰富,至今设计并构建了上百个冷却系统,为政府部门、教育机构和商业客户提供优质服务。

Oasis™ Optimum DCIE制冷系统的核心是蒙特专利的聚合物蒸发换热器(EPX),可提供超高效率的节能的冷却方案,相比传统的高能效系统,用电量最多可节约75%。

在大部分情况下,Oasis™ Optimum DCIE都能满足数据中心的所有冷却需求。Oasis™ Optimum DCIE可使数据中心的pPUE值降到1.05以下。系统亦可扩容,每次可增加200kW,随着数据中心不断扩容,新模块只需简单添加进入即可。这种灵活性使其最适合提供新增的冷却需求,或代替现有数据中心里能耗更高的设备。

Oasis™ Optimum DCIE是一款超前的产品,能够轻松适应服务器技术和工作条件的更新。

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。