冷风机和加湿器 / 湿帘

CELdek® 7090-15 evaporative cooling pad

CELdek系列

  • 蒸发效率高
  • 湿润特性优
  • 湿润时压降低,从而降低运行成本
  • 不夹带水分
  • 结水垢少
  • 可以自洁
  • 强度高且能自支撑
  • 使用寿命长

 

产品介绍

CELdek® 蒸发式冷却湿帘用于需要高效冷却的系统。它可用于多种不同的冷却用途,尤其适用于在需要更高气流速度时,冷却畜禽建筑物和温室。绿色条纹湿帘由特殊浸制的波纹状纤维纸组成,波纹状纤维纸上的凹槽角度不同,一边陡(45°),一边平缓(15°),两边结合在一起。这种独特的设计使冷却垫蒸发效率高,在极低的压力下仍能运行。另外,由于水被导入冷却垫的进风一侧,不会夹带水分,结水垢的可能性降至最低。这里是大多数蒸发所发生的空间。纤维纸的浸制过程确保产品具有很强的自支撑能力和高吸收性,可防止分解和腐坏,从而延长了使用寿命。配水垫是整个系统的重要组成部分,应始终与CELdek蒸发式冷却湿帘一起订购。将疏水帘置于湿垫上方,确保冷却湿帘均匀供水,最大限度地减小局部干燥的风险。蒸发式冷却技术水通过泵站循环,经分支管被输送到冷却湿帘的上方。疏水帘置于湿帘的上方,确保水分均匀分布。水向下流到CELdek蒸发式冷却湿帘的波纹表面。一部分水因流经湿帘的干热空气而蒸发。剩下的水协助冲洗冷却垫,然后通过水槽系统被排回泵站。蒸发所需的热量由空气自身带来。因此离开湿帘的空可同时得到冷却和加湿,而蒸发过程不需要任何外部能量供应。这是大自然本身的冷却过程