温湿度控制 / 农业控制系统

农场高级控制器

农场控制器 CC 系列

  • FarmHand 温度、相对湿度监控
  • Farm Hand 继电器及变速输出
  • Farm Hand 适用于通风分级控制
  • FarmMaster / FarmCenter 经济节约的解决方案,最适合供排列紧凑的小型栏舍进行复杂的人工 气候控制
  • 经济节约的解决方案,最适合供排列紧凑的小型栏舍进行复杂的人工 气候控制
  • 功能广泛的FarmCenter用户界面
  • 全功能控制器 Farm Master/Farm Center
  • FarmPro 对养殖舍内的多项功能实施全面控制

选项

  • Silo & bird scale card
  • 通信卡
  • 静压卡

产品介绍

蒙特公司的Farm Premium和Premium P 环境控制器是模块化的系统,它们专为需要大量继电器控制的场合而设计,并且为那些只想投入少量的编程时间的用户提供了即插即用的解决方案。养殖者通过对它们的配置可以精确地满足其特定场合的需要。使用友好的用户界面或远程控制,用户可以通过个人电脑、互联网、手机短信或者电话来管理控制器。蒙特公司环境控制器的集成化能实现最佳的功能模块配置,通过创新的传感器来监视和控制整个系统的功耗,并提供实时的状态或报警信息。