Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

温湿度控制 / 农业控制系统

Farm Hand CCU

农场控制器 CC 系列

  • FarmHand 温度、相对湿度监控
  • Farm Hand 继电器及变速输出
  • Farm Hand 适用于通风分级控制
  • FarmMaster / FarmCenter 经济节约的解决方案,最适合供排列紧凑的小型栏舍进行复杂的人工 气候控制
  • 经济节约的解决方案,最适合供排列紧凑的小型栏舍进行复杂的人工 气候控制
  • 功能广泛的FarmCenter用户界面
  • 全功能控制器 Farm Master/Farm Center
  • FarmPro 对养殖舍内的多项功能实施全面控制

选项

  • 通信卡

产品介绍

如果只需控制某间养殖舍中的若干特定功能,FarmHand系列控制器便是最理 想的选择。它能对通风分级调节、加热、冷却等功能加以控制,并同时支持 模拟式输入(空气温度、湿度或电位反馈)和数字式输入(耗水量或风速)。您可以方便地利用双线液晶显示屏和导航按钮进行编程。控制输出则通过 继电器或0到10V的信号实现。为了便于控制,您可对目标温度曲线进行编程,而大型板载内存则会全程跟踪实际读数。


专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。