温湿度控制 / 报警与通讯

Farm Alarms & Communications系列农业通讯报警控制器

    报警与通讯

    “蒙特报警与通讯”(Munters' Alarms & Communications)系列控制器是一个集成的远程通信和报警系统,它可以帮助畜禽养殖户完全掌握发生在养殖场任何地方的所有事件和程序。

    • Full control over all events and procedures
    • Both wired and wireless communication
    • Stay connected with all Munters control and management systems installed in the farms
    • Real time alarms and accurate data 24 hours a day, 7 days a week

    环境控制设备分类

    • 环境控制 -> 农业控制系统 / 农业控制器 / 农场控制系统 -> 农业温湿度控制器 / 农业气候控制器 / 农业温湿度传感器 / 大棚温湿度控制器 / 养殖舍温湿度控制器
    • 环境控制 -> 空气湿度控制器 / 环境温度控制系统 / 环境湿度控制器 / 空气加湿控制器 / 空气除湿控制器 / 环境湿度控制系统
    • 环境控制 -> 环境控制系统配件 / 环境控制系器配件 / 空气控制系统配件 -> 农业湿度控制系统配件 / 空气加湿控制器 / 空气除湿控制器
    • 环境控制 -> 农业通讯控制器 / 农业报警控制器
    • 空气处理机组 -> 全空气处理机组 / 全空气处理器 / 全空气空调系统 / 全空气空调机组 / 全空气系统

    环境控制设备别称

    Farm Alarms & Communications系列农业通讯报警控制器,农业养殖场Alarms&Communications系列远程通讯报警器,蒙特报警与通讯Munters' Alarms & Communications系列控制器,Farm Alarms & Communications系列远程通信和报警系统

     

    我们该怎样帮助您?

    By selecting you approve our cookie policies

    农业环境控制

    /sites/default/files/2020-08/20191203103950599.jpg

    MUNTERS HELP FEED THE WORLD

    //vod.munters.cn/f47e6eec4cd443bbb2b0361e0fd6ff29/01bb032cc029a327faca626ffab6b4c6-sd.mp4

    猪舍

    蒙特在设计生产猪舍内气候控制设备、系统方面拥有丰富经验。设计适当的通风系统将为猪(肉猪)和饲养员提供适宜的生存环境和工作环境。无论是产仔舍、孕猪舍或育肥舍,更佳的温度、湿度控制及良好的换气系统都是保持禽畜健康和产量的重要因素。

    鸡舍

    蒙特在设计生产鸡舍内空气处理机组和环控系统方面拥有丰富经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为禽舍专门打造的蒙特通风系统都能轻松而精准地控制舍内的气候环境。

    牛舍

    蒙特在设计生产牛舍气候控制系统方面具有有丰富的经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为牛舍专门打造的蒙特通风设备都能轻松实现对舍内气候的精准控制。

    温室

    蒙特研发并制造温室专用的节能型气候控制系统。我们的解决方案可提供更适宜的气候,从而使农户在更佳的状态下开展经营和生产活动。创新型产品系列包括通风产品、蒸发降温产品和加热产品。