进气口 / 执行器

TSN系列新风进风口自动执行器

    TSN

    TSN系列新风进风口自动执行器适用于所有蒙特通风系统的应急装置。

    • 通过内置蓄电池紧急开启通风口,以及自动向蓄电池充电。在正常工作情况及蓄电池工作状况下过载时自动停止。
    • 操作模式的LED指示,包括接线问题和电流过载。
    • 电池监视器将使用声、光信号进行显示,因此蓄电池需要定期进行更换(5年左右)
    • 可从动操作。
    • 如果线路发生中断,自动检测断开控制信号。
    • T41温控器与230V电源串联在一起,从而确保在线路中断时紧急开启。

    进气口设备分类

    • 通风换气设备 -> 室内进气口卷帘 / 室内进风口卷帘 -> 室内新风进气口 / 室内新风进风口卷帘
    • 通风换气设备 -> 墙壁进气口 / 墙壁进风口 -> 建筑墙壁新风进风口 / 建筑墙壁新风进气口
    • 通风换气设备 -> 屋顶进风口 / 屋顶进气口 -> 建筑屋顶新风进风口 / 建筑屋顶新风进气口
    • 通风换气设备 -> 室内进风口百叶窗 / 室内进气口百叶窗 -> 室内新风进气口百叶窗 / 室内新风进风口百叶窗
    • 通风换气设备 -> 进气口自动执行器 / 进风口自动执行器 -> 新风进风口自动执行器 / 新风进气口自动执行器 / 新风通风自动执行器 / 新风换气自动执行器
    • 通风换气设备 -> 进气口配件 / 进风口配件 -> 建筑新风进风口保护罩 / 墙壁新风进风口保护罩 / 建筑新风进气口保护罩 / 墙壁新风进气口保护罩

    进气口设备别称

    TSN系列新风进风口自动执行器,TSN系列建筑物新风进风口应急自动执行装置,TSN系列新风进风口自动执行装置,TSN建筑进风口自动执行装置,TSN建筑物进风口应急自动执行器

     

    我们该怎样帮助您?

    By selecting you approve our cookie policies

    农业环境控制

    /sites/default/files/2020-08/20191203103950599.jpg

    MUNTERS HELP FEED THE WORLD

    //vod.munters.cn/f47e6eec4cd443bbb2b0361e0fd6ff29/01bb032cc029a327faca626ffab6b4c6-sd.mp4

    猪舍

    蒙特在设计生产猪舍内气候控制设备、系统方面拥有丰富经验。设计适当的通风系统将为猪(肉猪)和饲养员提供适宜的生存环境和工作环境。无论是产仔舍、孕猪舍或育肥舍,更佳的温度、湿度控制及良好的换气系统都是保持禽畜健康和产量的重要因素。

    鸡舍

    蒙特在设计生产鸡舍内空气处理机组和环控系统方面拥有丰富经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为禽舍专门打造的蒙特通风系统都能轻松而精准地控制舍内的气候环境。

    牛舍

    蒙特在设计生产牛舍气候控制系统方面具有有丰富的经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为牛舍专门打造的蒙特通风设备都能轻松实现对舍内气候的精准控制。

    温室

    蒙特研发并制造温室专用的节能型气候控制系统。我们的解决方案可提供更适宜的气候,从而使农户在更佳的状态下开展经营和生产活动。创新型产品系列包括通风产品、蒸发降温产品和加热产品。