进气口 / 墙壁进气口

IW250建筑物墙壁新风进风口

IW进气口

  • 安装简单
  • 由坚固耐用的白色抗紫外线聚苯乙烯制造
  • 150 mm - 350 mm不同深度型号可供选择
  • 双片模制主风门结构,防止产品变形
  • 主风门采用绝热芯材,防止内表面冷凝
  • 主风门集成铝合金型材,防止翘曲变形
  • 可调导流板,微调通风模式
  • 挡雨器,防止雨水进入场舍

选项

  • 装配工具

产品介绍

 

IW进风口是针对畜禽饲养场开发的一种壁装进风设备。冬季是畜禽场舍通风的关键时期,在即保证场舍有足够新鲜空气的同时,又不能在畜禽上方产生冷气流——达到“最小通风量”管理目的。实现“最小通风量”的唯一有效方法就是引导场舍屋顶附近的新鲜冷空气,与场内热空气充分混合后沉降到畜禽集中区域,替换污浊空气。如无法有效实现“最小通风量”要求,场舍可能会积聚氨气或二氧化碳等有害气体,或者造成氧气含量锐减。另一个与“最小通风量”管理有关的问题就是冷空气直接沉降到畜禽集中区域,造成垫料潮湿,扰乱它们正常的习性。IW进风口通过专业开发设计,是实施“最小通风量”管理的更佳选择,不仅能保障畜禽的健康生长环境,更不会干扰它们的正常生活习性。夏季通风的重点变成了为畜禽去热降温。在这种情况下,进入场舍内的空气可以直接沉降到畜禽身上,通过风冷程序带走动物皮肤上的热量。IW可再次根据需要调节,直接对畜禽供风降温。

  • 技术参数
  • 下载
技术规格
静压通风量(m3/h) -10 Pa 1,440 m3/h
静压通风量(m3/h) -20 Pa 2,015 m3/h
手册 (395.98 kb)

IW